Passer au contenu principal

Daikin Altherma 3 H MT

La quintessence d'une pompe à chaleur

Daikin Altherma 3 H MT constitue un investissement dans le confort et les économies d’énergie. Non seulement cette pompe à chaleur air-eau assure le chauffage et le rafraîchissement d’ambiance ainsi que la production instantanée d’eau chaude, mais elle utilise moins d’énergie pour le faire. Ce système est idéal pour les propriétaires souhaitant mettre à niveau leur chaudière ou leur système de chauffage traditionnel vers une solution plus écologique et plus économique.

Design

Il s’intègre parfaitement à tout type d’habitation, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Lire la suite

Bruit

Maintenez en permanence une atmosphère calme et relaxante.

Lire la suite

Performances

Tirez profit de technologies de pointe pour économiser de l’énergie et de l'argent.

Lire la suite

Combinaison

Adaptez le système à vos besoins en matière de confort et de style de vie.

Lire la suite

Design primé

Les propriétaires souhaitent des unités alliant d’excellentes performances à une esthétique adaptée à toutes les pièces. C'est la raison pour laquelle Daikin s’était fixé pour objectif de créer une unité alliant de remarquables caractéristiques techniques et un design polyvalent. Ces efforts ont valu à Daikin Altherma 3 H MT de se voir attribuer non pas un mais deux prestigieux prix de conception.

Ce qui excelle sur le plan intérieur devrait également exceller sur le plan extérieur...

Épurée, minimaliste et simple : ce sont là les adjectifs qui décrivent le mieux l’unité extérieure Daikin Altherma 3 H MT. Une grille horizontale noire recouvre l’intégralité de la plaque frontale pour masquer à la vue le ventilateur unique et réduire son bruit de fonctionnement, tandis que la finition gris mat reflète la couleur du mur extérieur afin de permettre à l’unité de se fondre dans différents environnements et paysages.

Le silence est synonyme de confort

Lorsqu’elle fonctionne en mode Niveau sonore standard, le niveau de pression sonore perçu de l'unité extérieure est de 38 dBA (à 3 mètres), soit un niveau situé entre des gazouillements d'oiseaux et l'intérieur d'une bibliothèque. En mode Faible niveau sonore, le niveau de pression sonore perçu est réduit de moitié (35 dBA à 3 mètres).

Écoutez le système Daikin Altherma 3 H MT pendant son fonctionnement

Comment mesure-t-on le son ?

La puissance sonore est générée par l’unité même, indépendamment de la distance et de l’environnement. La pression sonore est le bruit perçu à une certaine distance. La pression sonore est généralement calculée à une distance de l’unité comprise entre 1 et 5 mètres.

Des performances exceptionnelles qui viennent de l’intérieur

Le système Daikin Altherma 3 H MT intègre les technologies CVCA les plus récentes, développées en Europe pour les climats européens. Découvrez les
caractéristiques qui permettent à ce produit de se démarquer des autres.

Système conçu avec le plus grand soin

1. Caisson moderne

Les ingénieurs Daikin ont collaboré avec des concepteurs pour donner un nouveau souffle à l'unité extérieure traditionnelle. Inspirée par le remarquable design des unités intérieures Daikin, cette unité extérieure arbore une attrayante plaque frontale et des lignes épurées qui lui permettent de se fondre facilement dans le paysage.


2. Ventilateur haute capacité

Les unités haute capacité ont tendance à fonctionner avec deux ventilateurs, mais cette unité extérieure n'en a besoin que d'un seul. Le ventilateur de taille supérieure améliore la circulation de l'air, ce qui favorise l'obtention d'un faible bruit de fonctionnement.

3. Un tout nouveau compresseur

Daikin Europe a collaboré avec le Centre Daikin de technologie et d’innovation au Japon pour développer un compresseur spécial permettant l'obtention d’une eau à 70 °C. Cette pompe à chaleur haute température est également la première à utiliser le R-32, un réfrigérant plus éco-énergétique qui génère moins d’émissions de CO2 .


4. Isolation durable

L’isolation à 3 couches et les coussins en caoutchouc installés entre la plaque inférieure et la plaque antivibratoire absorbent le bruit généré par le compresseur pendant son fonctionnement et constituent une isolation acoustique.

Vainquez le froid !

Daikin Altherma 3 H MT est une solution de chauffage fonctionnant avec de l'énergie renouvelable et affichant des performances tout aussi élevées sous les climats froids que dans les régions chaudes. Contrairement à d'autres systèmes de chauffage, cette gamme utilise l'air extérieur pour assurer un chauffage et une production d'eau chaude suffisants, même avec des températures atteignant -28 °C.

Une solution unique, des combinaisons multiples

La gamme inclut une unité extérieure compatible avec trois unités intérieures primées différentes, lesquelles peuvent toutes être
personnalisées de façon à assurer le chauffage et le rafraîchissement d'ambiance ainsi que la production d'eau chaude sanitaire.

Choisissez votre unité intérieure

Découvrez les trois unités intérieures qui composent cette gamme et les trois configurations différentes (trois fonctionnalités) parmi lesquelles vous pouvez choisir pour adapter la gamme à vos besoins climatiques.

1. Modèle mural

Une unité compacte combinée à un ballon de stockage distinct pour fournir de l'eau chaude sanitaire. Ce modèle est disponible avec une fonction de rafraîchissement en option.


2. Modèle à ballon ECS en acier inoxydable intégré

Unité compacte à encombrement de 595x625 mm. L'unité se connecte à un ballon de stockage de 180 ou 230 L pour satisfaire les besoins en eau chaude sanitaire, et peut fonctionner en configuration rafraîchissement ou bizone.

3. Modèle à ballon ECS ECH2O intégré

L'unité ECH2O est fournie avec un ballon thermique ECS de 300 ou 500 L connectable à des panneaux thermosolaires. Ce modèle est disponible avec une fonction de rafraîchissement en option.

Quatre fonctions

Chauffage seul

La fonction chauffage seul est une fonction standard dans la gamme de produits Daikin, et est disponible pour les trois unités intérieures. Cette configuration assure le chauffage d'ambiance et la production d'eau chaude sanitaire.

Réversible

Si vous avez besoin d'un rafraîchissement d'ambiance en plus du chauffage d'ambiance et de la production d'eau chaude, la fonction réversible est pour vous la solution idéale. Cette fonctionnalité disponible pour les trois unités intérieures permet au système d'inverser son fonctionnement de façon à assurer le rafraîchissement d'ambiance au lieu du chauffage d'ambiance. Cette configuration nécessite un système de tuyauterie sous plancher ou des ventilo-convecteurs.

Bizone

La console carrossée intégrée est la seule unité intérieure équipée de la fonction bizone. Avec la fonction bizone, vous pouvez choisir de gérer et réguler la température de deux zones distinctes de votre maison équipées d'émetteurs différents, comme des radiateurs ou un chauffage par le sol.

Application Daikin Residential Controller, avec commande vocale

  • Commande du système de chauffage depuis la maison ou à distance via smartphone
  • Commande du système de chauffage à l’aide de commandes vocales
  • Intégration à Google Assistant et Amazon Alexa
  • Les autres caractéristiques incluent notamment :
    • Programmation pour fonctionnement quotidien ou mode vacances
    • Commande d’unités multiples/amélioration des performances
    • Surveillance de la consommation d'énergie

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?