Rafraîchissement et chauffage discrets
Profitez d’un climat intérieur idéal grâce aux performances exceptionnelles et au fonctionnement silencieux de l’unité murale Daikin Sensira.
À propos de l’unité Sensira
L’efficacité alliée au confort
Profitez d’un environnement confortable sans perdre en efficacité énergétique. En choisissant l’unité Sensira R-32, vous réduisez votre impact environnemental de 68 % par rapport aux modèles R-410A, tout en réduisant votre consommation et vos factures d’énergie.
Design discret
Avec son style élégant et son fonctionnement silencieux, l’unité Sensira s’adapte parfaitement à votre intérieur et votre style de vie. De plus, grâce au mode Turbo, vous pouvez rapidement réchauffer ou rafraîchir une pièce pour obtenir un confort optimal.
Technologie fiable
L’unité Sensira offre un rapport qualité-prix exceptionnel tout en assurant le fonctionnement sans faille de votre système de rafraîchissement et de chauffage. L’unité est équipée de diverses technologies éco-énergétiques qui adaptent automatiquement sa puissance pour réduire la consommation d’énergie et les niveaux sonores.
Conditionnement de l’air intelligent
L’unité Sensira offre diverses options pour gérer votre environnement intérieur. Pour commander l’unité, vous pouvez utiliser la commande à distance infrarouge, l’application Daikin Residential Controller sur votre smartphone ou les commandes vocales via Alexa ou Google Home.
Pourquoi opter pour Sensira ?
Efficacité jusqu’à A++
L’unité Sensira R-32 crée un environnement intérieur agréable tout en maintenant d’excellents niveaux d’efficacité énergétique.
L'efficacité saisonnière indique de façon plus réaliste l'efficacité de fonctionnement des unités de climatisation sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement. La sélection d'un produit fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un produit fonctionnant au R-410A, et résulte en une réduction directe de la consommation énergétique en raison de la haute efficacité énergétique de ce réfrigérant. Sensira R-32 atteint la classe A++ en mode chauffage avec le réfrigérant R-32.
Fiabilité
Pour garantir la fluidité de fonctionnement de votre système de chauffage, la gamme Sensira R-32 intègre un certain nombre de fonctions de pointe :
- Compresseur swing : ce compresseur amélioré met en œuvre la technologie Inverter et de petits paliers de puissance pour ajuster la puissance de l’unité et satisfaire les exigences énergétiques. Par rapport à un compresseur rotatif, le compresseur swing augmente les économies d’énergie, réduit les risques de pannes de l'unité et offre un fonctionnement sans bruit ni vibrations
- Batterie de tests étendus avant que les nouvelles unités ne quittent l'usine
Confort
Avec la gamme Sensira R-32, vous n’aurez jamais à sacrifier le confort au profit de l’efficacité énergétique.