Commande intuitive caractérisée par son excellente conception
- Sa forme arrondie lui confère élégance et style
- Interface intuitive avec commande à bouton tactile
- Mesurant 85 x 85 mm, cette commande compacte est compatible avec les boîtiers d'installation électrique standards.
Trois couleurs, pour une intégration à tous les types d'intérieur
Quel que soit votre intérieur, Madoka s’y intégrera parfaitement. Le modèle Argent ajoute une touche supplémentaire pour se démarquer dans tout intérieur ou toute application, tandis que le modèle Noir s'adapte idéalement aux intérieurs sombres et stylés. Le modèle Blanc est quant à lui synonyme de sobriété et de modernité.
Design primé
Madoka a remporté un iF Design Award et un Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice. Ces prix représentent deux concours de design parmi les plus prestigieux et importants du monde.
Découvrez la facilité d'utilisation de Madoka
Télécommande tactile aux menus simplifiés
Pour une facilité d’utilisation maximale, Assistant Madoka
- Connexion à votre smartphone par communication BLE (Bluetooth Low Energy)
- L’interface visuelle vous aide à établir des programmes et paramétrer des restrictions de points tout en offrant d’autres réglages pour les utilisateurs avancés et les gestionnaires techniques
- Mise en service facile et rapide pour les installateurs
* À l’heure actuelle, les fonctions de l’Assistant Madoka ne sont pas applicables pour le chauffage résidentiel
Facilité de paramétrage des réglages avancés
Le réglage de votre commande est simple et vous permet d’optimiser vos économies d’énergie tout en bénéficiant d'un confort accru. Le système peut accueillir jusqu’à trois programmes de température différents et vous permet de limiter individuellement l’accès aux fonctions du menu. Vous pouvez aussi régler votre unité extérieure sur un mode discret et surveiller la consommation d’énergie.
Mise en service facile et rapide
Les installateurs peuvent régler rapidement tous les paramètres du système. L’interface de votre smartphone vous permet de travailler beaucoup plus rapidement par rapport aux paramétrages effectués sur la commande elle-même.
La lecture des erreurs est également plus facile, pour accélérer les interventions d’entretien.
Les réglages sur site et les programmations peuvent être enregistrés sur votre téléphone et téléchargés sur différents dispositifs de commande, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent !
Essayez dès maintenant notre application
Madoka pour le chauffage résidentiel
- Madoka est compatible avec la toute dernière génération des pompes à chaleur air-eau Daikin Altherma 3
- Comme Madoka, la troisième génération Daikin Altherma est équipée de Daikin Eye, qui vous permet de connaître l’état d votre système en un clin d’œil