Il n’y a rien de plus agréable qu’une habitation bien fraiche lorsque les températures extérieures commencent à monter… Vous voulez installer un système d’air conditionné à domicile pour rafraîchir votre maison en été ? Vous pouvez en effet utiliser les pompes à chaleur Daikin comme système de refroidissement.
Rafraîchir avec une pompe à chaleur
Rafraîchir votre maison avec une pompe à chaleur ? Bien sûr ! Les capacités d’une pompe à chaleur s’étendent bien au-delà du réglage de la température : elle maîtrise également le taux d’humidité et purifie l’air. Une pompe à chaleur réversible peut aussi bien chauffer que rafraîchir, et émet très peu de CO2. Vous pouvez, en outre, régler chaque unité séparément, ce qui vous permet de déterminer la température de chaque pièce séparément.
Daikin propose une large gamme de pompes à chaleur air-air. Il y a peu, nous avons également lancé la nouvelle série Bluevolution. L’utilisation d’un nouveau liquide frigorigène permet d’obtenir un rendement nettement supérieur, tant pour le chauffage que pour la climatisation.
L’air conditionné dans la maison : une solution saisonnière ?
Non, un système de climatisation permet non seulement de rafraîchir, mais aussi de traiter l’air. Il maintient un équilibre entre l’air, l’humidité et la température. Un bon système d’air conditionné purifie l’air et garantit un climat intérieur sain. La majorité des unités Daikin sont réversibles et permette de climatiser votre maison en été lorsqu'il fait trop chaud mais aussi de chauffer en hiver.
Les avantages de nos climatiseurs
Aujourd’hui, il ne suffit plus de proposer un climatiseur économe. Son apparence, sa facilité d’utilisation (commande) et son confort (bruit) revêtent aussi une importante toute particulière. Nos appareils sont économes en énergie, offrent un rendement énergétique optimal, peuvent être réglés facilement et sont extrêmement silencieux. Sans oublier leur esthétique sans pareille !
Rendez-vous dans l’une de nos filiales et découvrez les différents modèles de climatiseurs Daikin !