Passer au contenu principal
Plafonnier encastré gainable

ADEA-A

Solution idéale pour les applications résidentielles avec faux plafonds
ADEA-A

Caractéristiques du produit

  • La combinaison avec des unités extérieures split convient idéalement aux petits commerces de vente au détail, aux espaces de bureau et au secteur résidentiel
  • Unité la plus plate de sa catégorie avec une épaisseur de 245 mm seulement (hauteur d'encastrement de 300 mm) ; les plénums de faux plafond étroits ne sont, par conséquent, plus un problème
  • Faible niveau sonore de fonctionnement (jusqu'à un minimum de 25 dBA)
  • La pression statique externe moyenne jusqu'à 250 Pa facilite l'utilisation de gaines flexibles de différentes longueurs
  • La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
  • Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
  • Avec le kit multizonage, une seule unité intérieure peut servir à plusieurs zones à régulation climatique individuelle

Avantages

  • Fonctionnement en mode absence

    Fonctionnement en mode absence

    Maintient la température intérieure au niveau de confort spécifié en l'absence des occupants, ce qui permet une économie d'énergie.

  • Application Onecta

    Application Onecta

    Contrôlez le conditionnement de l’air de n’importe quel endroit en utilisant votre smartphone ou votre tablette

  • Ventilation seule

    Ventilation seule

    L'unité peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni rafraîchissement.

  • Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Commutation rafraîchissement/chauffage automatique

    Sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage), de façon à atteindre la température de consigne.

  • Très faible niveau sonore

    Très faible niveau sonore

    Le niveau sonore des unités intérieures Daikin est très faible. La tranquillité du voisinage n'est pas non plus affectée par les unités extérieures.

  • Paliers de vitesse de ventilation

    Paliers de vitesse de ventilation

    Possibilité de sélection de l'une des vitesses disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Filtre à air

    Filtre à air

    Supprime les particules de poussière en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Minuterie hebdomadaire

    Minuterie hebdomadaire

    Peut être réglée de façon à activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment quelconque sur une base quotidienne ou hebdomadaire.

  • Télécommande infrarouge

    Télécommande infrarouge

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation à distance.

  • Télécommande câblée

    Télécommande câblée

    Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation.

  • Commande centralisée

    Commande centralisée

    Démarre, arrête et règle plusieurs unités de climatisation à partir d'un emplacement unique.

  • Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique

    Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.

  • Autodiagnostic

    Autodiagnostic

    Simplifie les opérations de maintenance via l'indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système.

  • Kit de pompe d'évacuation

    Kit de pompe d'évacuation

    Facilite l'évacuation des condensats hors de l'unité intérieure.

  • Multizonage

    Multizonage

    Autorise jusqu’à 6 zones climatiques individuelles par unité intérieure

  • Refroidissement d'infrastructure

    Refroidissement d'infrastructure

    Evacuation fiable et efficace de la chaleur générée par les équipements informatiques et les serveurs et ce de façon à assurer une disponibilité optimale du système.

Documentation

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?