Passer au contenu principal
Groupe d’eau glacée Multi-Scroll à condensation par eau, réversible du côté réfrigérant - efficacite et niveaux sonores standards

EWHQ-G-SS

EWHQ-G-SS

Caractéristiques du produit

  • Circuit frigorifique simple (2 compresseurs à spirale) avec un seul évaporateur
  • Version de pompe à chaleur avec possibilité de réversibilité du côté réfrigérant, l'idéal pour les applications géothermiques
  • Conception compacte permettant une installation intérieure aisée ou des opérations de post-installation
  • Conception destinée à une installation empilée de deux unités à circuit simple, afin de réduire l'encombrement
  • Compresseur scroll fiable à haut rendement
  • Haute flexibilité pour une grande variété d'applications
  • Autorise un contrôle en séquence (jusqu'à 4 unités) sans aucun dispositif extérieur
  • Échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable
  • Pompe (bas, 100 kPa et haut, 200 kPa) disponible pour l'évaporateur et le condenseur
  • Contrôleur MicroTech 4 : Logique de logiciel adaptative et sophistiquée, pou des conditions de fonctionnement stables

Avantages

  • Compresseur scroll

    Compresseur scroll

    Les compresseurs scroll sont constitués de deux spirales, à savoir une spirale fixe et une deuxième réalisant un mouvement orbital excentrique sans rotation. Conçus pour les puissances moyennes à réduites, ils assurent en permanence une fiabilité et une efficacité élevée tout au long de sa durée de vie

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?