Passer au contenu principal
Pompe à chaleur multi-scroll Inverter à condensation par air

EWYQ-CWN

EWYQ-CWN

Caractéristiques du produit

  • Groupe d'eau glacée à Inverter
  • Grande efficacité sous charge partielle et coûts de fonctionnement réduits
  • Courants de démarrage minimum
  • Aucun réservoir intermédiaire requis pour les applications standard
  • Compresseur Scroll Daikin
  • Large plage de fonctionnement
  • Module hydronique intégré sur demande

Avantages

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

  • Compresseur scroll

    Compresseur scroll

    Les compresseurs scroll sont constitués de deux spirales, à savoir une spirale fixe et une deuxième réalisant un mouvement orbital excentrique sans rotation. Conçus pour les puissances moyennes à réduites, ils assurent en permanence une fiabilité et une efficacité élevée tout au long de sa durée de vie

Documentation

Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?