Caractéristiques du produit
- Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant
- 5 vitesses de ventilation sélectionnables
- Réduction des coûts de maintenance, puisqu'aucun contrôle annuel du stockage de réfrigérant n'est requis, grâce aux faibles niveaux de PRG
- Le refoulement d'air à 360° assure une diffusion uniforme du débit d'air et de la température.
- Cassette à COP élevé assurant des performances optimales, de substantielles économies d'énergie et un environnement confortable pour les applications commerciales
- Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
- Panneau décoratif de style moderne disponible en 4 variantes différentes : blanc (RAL9010) à déflecteurs gris, complètement blanc (RAL9010) ou panneau autonettoyant (avec ou sans toile métallique)
- Nettoyage automatique du filtre résultant en une efficacité supérieure,; un confort optimal et des coûts de maintenance réduits. 2 filtres disponibles : un filtre standard et un filtre à mailles plus fines (pour les applications avec (pour applications av
- En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
- Aucun adaptateur en option nécessaire pour connexion DIII - raccordement de l'unité au système de GTB (gestion technique du bâtiment).
- La décharge de gaine de dérivation permet d'optimiser la répartition de l'air dans les pièces aux configurations inhabituelles ou d'alimenter en air les petites pièces adjacentes.
- Télécommande conviviale au design moderne
- Admission d'air renouvelé : jusqu'à 20 %
- La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 675 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.
Avantages
Documentation
Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie