Passer au contenu principal
Pair, Twin, Triple, Double Twin

Super Inverter - RZQ-C

Système prêt à l'emploi pour applications commerciales
RZQ-C

Caractéristiques du produit

  • Disponible en versions 20 et 25 kW
  • Réutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
  • Fonctionnement garanti en mode chauffage jusqu'à -15 °C
  • Mode silence nocturne en standard
  • Longueur maximale de tuyauterie jusqu'à 100 m
  • Large gamme d'unités intérieures connectables
  • Dénivelé maximum pour l'installation jusqu'à 30 m

Avantages

  • Auto cooling-heating changeover

    Auto cooling-heating changeover

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?