Skip to main content

Oplossingen voor een optimale kwaliteit van de binnenlucht

In alle stilte zorgen voor uw welzijn - waar u ook bent

De binnenluchtkwaliteit is belangrijk

De binnenluchtkwaliteit verwijst naar de kwaliteit van de lucht in een gebouw of constructie, die dag in dag uit wordt ingeademd door de gebruikers van het gebouw.

Lees meer

Ventilatie

Ventilatiesystemen brengen verse buitenlucht naar binnen, verwijderen verontreinigingen en muffe lucht, en brengen het vochtpeil in balans.

Lees meer

Filtering

Een filteringsfase is nodig om de binnenstromende frisse lucht te reinigen. Luchtfilters met een hoog rendement kunnen helpen om de meeste deeltjes in de lucht uit te filteren.

Lees meer

IAQ-oplossingen

Wat kunt u doen om een betere binnenluchtkwaliteit te ondersteunen? Vind de oplossingen en diensten voor klimaatregeling die het best geschikt zijn voor u. Voor gezonde en veilige gebouwen.

Lees meer

Waarom is de kwaliteit van de binnenlucht belangrijk?

De binnenluchtkwaliteit (IAQ) verwijst naar de kwaliteit van de lucht in een gebouw of constructie, die dag in dag uit wordt ingeademd door de gebruikers van het gebouw.

Bij het plannen van nieuwe woningen, scholen, kantoren of licht commerciële gebouwen moeten veel dingen in overweging worden genomen. Naast structurele factoren moet er ook rekening worden gehouden met verwarming, koeling en iets wat vaak wordt verwaarloosd: de kwaliteit van de binnenlucht.

Wist u dat de binnenlucht die we inademen, zowel thuis, op kantoor als in een hotelkamer, veel meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht?

  • 90% van onze tijd brengen we binnen door
  • De kwaliteit van de binnenlucht kan 2 tot 5x slechter zijn dan deze van de buitenlucht als gevolg van verontreinigingen zoals pollen, bacteriën, enz.

Indoor luchtverontreinigingen en deeltjes in de lucht

Met het juiste systeem (airco, ventilatie, luchtzuivering) kunnen luchtverontreinigingen zoals pollen, sporen, cementstof, bacteriën, virussen of microben uit de lucht worden gefilterd.

Hoe kleiner die deeltjes, hoe gevaarlijker ze zijn voor onze gezondheid. Daarom wordt fijn stof ingedeeld op basis van de grootte.

​

Deeltjes & zones van afzetting

Hoe lichter en kleiner een deeltje is, hoe langer het in de lucht blijft.

• PM10 : alle deeltjes tot 10 µm (0,01 mm)

Afzetting in de neus- en keelholte van het ademhalingssysteem

• PM2,5 : alle deeltjes tot 2,5 µm (0,0025 mm)

Deze deeltjes zijn klein genoeg om de longen te bereiken

• PM1 : alle deeltjes tot 1 µm (0,001 mm = 1 micron)

Deze deeltjes zijn klein genoeg om te kunnen binnendringen in de celmembranen van longblaasjes en zo in de bloedsomloop terechtkomen en levensbedreigende ziekten veroorzaken

Omdat ze zo schadelijk zijn (hoog risico op cardiovasculaire ziekten) en zo vaak voorkomen, moet aan deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 µm (zoals PM2.5 en PM1) het meeste aandacht besteed worden.



Componenten voor een optimale kwaliteit van de binnenlucht

  1. Ventilatie: Zorgt voor een toevoer van frisse en schone lucht

  2. Energierecuperatie: Levert energiebesparing door warmte en vocht van de ene luchtstroom naar de andere over te brengen, waardoor de toegevoerde lucht de gewenste temperatuur en vochtigheid heeft

  3. Luchtbehandeling: Levert de vereiste voorbehandelde lucht om de energie-efficiëntie van indoor HVAC-apparatuur te optimaliseren

  4. Bevochtiging: Zorgt voor het gewenste vochtgehalte in de geconditioneerde ruimte

  5. Filtratie: Zorgt voor een schone en gezonde lucht door pollen, stof, slechte geurtjes en andere verontreinigende stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid uit te filteren

Laten we eens meer in detail kijken naar ventilatie en filtering, 2 componenten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan een betere kwaliteit van de binnenlucht

Ventilatie

Ventilatiesystemen staan garant voor optimale klimaatomstandigheden door te zorgen voor een frisse, gezonde en comfortabele omgeving voor gebouwen van alle afmetingen en verschillende toepassingen.

In een volledig gesloten ruimte in een gebouw kan de lucht niet gemakkelijk de ruimte binnenkomen/verlaten, waardoor luchtverontreinigingen in de ruimte blijven en zich daar ophopen. Dit kan een negatieve invloed hebben op de gezondheid van mensen in de kamer. Ventilatie is essentieel voor het verdunnen en verwijderen van deze luchtverontreinigingen.

Studies hebben aangetoond dat een goed onderhouden ventilatiesysteem en een goede luchtverversingsverhouding effectieve oplossingen zijn om mensen te beschermen tegen verontreinigingen, met inbegrip van virussen.

Daikin ventilatieproducten zijn naadloos geïntegreerd in een totale warmtepompoplossing, zodat u het aantal individuele systemen en verschillende leveranciers voor uw HVAC-R-systeem tot een minimum kunt beperken.

Om een ​​optimale ventilatie te bereiken, handhaaft Daikin de hoogste normen voor energierendement en biedt het een breed gamma aan opties om de vereiste filtratie en hygiënische niveaus voor uw project te bereiken.

Filtering

Virusdeeltjes worden meegevoerd met grotere stofdeeltjes of druppels en worden op die manier doorheen het hele gebouw verplaatst. Besmettelijke ziekten kunnen onder controle gehouden worden door de transmissieroutes van ziektekiemen te onderbreken. Door gebruik te maken van hoogrendement luchtfilters in airconditioning- en ventilatiesystemen kunnen de meeste deeltjes in de lucht worden uitgefilterd en kan de concentratie in de lucht van bacteriën en virussen worden verminderd, waardoor het risico van overdracht door de lucht wordt verlaagd.

Classificatie filterefficiëntie

ISO 16890

Met de introductie van de nieuwe ISO 16890-norm worden filters geklasseerd op basis van het vermogen om bepaalde deeltjes uit te filteren volgens de deeltjesgrootte.

Een luchtfilter wordt geklasseerd als filtergroep ISO ePM1 wanneer het minimale filtratierendement ten minste 50% bedraagt (het filter verwijdert ten minste 50% of meer deeltjes met een grootte van ≤1 µm), zoals in de tabel wordt weergegeven.

Bovendien wordt het gemiddelde filtratierendement weergegeven. Als het gemiddelde rendement voor ISO PM1 deeltjes 68% bedraagt, dan wordt het filter geklasseerd als PM1 65%, aangezien het gemiddelde rendement naar beneden wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde stap van 5%).

HEPA-filters

HEPA-filters zorgen voor een extreem efficiënte filtering van deeltjes en moeten minstens 99,95% zwevende deeltjes met een diameter van 0,3 µm uitfilteren!

Als dusdanig is een HEPA-filter efficiënter dan een ePM1-filter.

Filtergroep
(ISO 16890)

Filtering deeltjesgrootte (µm)Filtratie
rendement
Uitgefilterde
deeltjes
ISO ePM10,3 ≤ x ≤ 1​≥ 50%Nanodeeltjes, uitlaatgassen, virussen
ISO ePM2,50,3 ≤ x ≤ 2,5​≥ 50%Bacteriën, schimmel en schimmel
sporen, pollen, tonerstof
ISO ePM100,3 ≤ x ≤ 10​≥ 50%Pollen, woestijnstof
ISO grof0,3 ≤ x ≤ 10< 50%Zand, haar
*ePM = efficiency Particulate Matter​​(filtratierendement)

HEPA-filterklassen

HEPA-klasseRetentie (gemiddeld)
H13> 99,95%
H14> 99,995%
H15> 99,9995%
H16> 99,99995%
H17> 99,999995%

NIEUWSBERICHT: Het Institut Pasteur de Lille evalueerde de effectiviteit van de luchtreinigers van Daikin tegen respiratoire virussen

De luchtreinigers van Daikin zijn een aanvullend middel in de strijd tegen respiratoire ziekten.
Bekijk de resultaten van de testen die werden uitgevoerd op menselijk coronavirus HCoV-229E en influenza H1N1 door het Institut Pasteur de Lille.

Toevoeging van luchtontsmetting aan filtratie

Met een goed filteringssysteem kunnen heel kleine zwevende deeltjes uit de luchtstroom worden gefilterd, maar de virussen, bacteriën en schimmels die in het filter achterblijven, zijn niet inactief gemaakt. Ze kunnen zich nog steeds vermenigvuldigen en ziekten veroorzaken.

Om te voorkomen dat dit gebeurt, is luchtontsmetting vereist.

Flash-streamer

Ongeëvenaarde luchtbehandeling dankzij de unieke Flash Streamer-technologie

De gepatenteerde Flash Streamer-technologie van Daikin inactiveert meer dan 99,9 % van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2)

De Streamer-ontlading breekt allergenen en gevaarlijke chemische stoffen af en fragmenteert hun oppervlakte-proteïnen, die vervolgens via oxidatie vernietigd worden.

Tijdens de test werden allergenen op de elektrode van de Streamer-ontlader geplaatst en dan door een elektronenmicroscoop gefotografeerd nadat ze bestraald werden.

(Testorganisatie: Yamagata University en Wakayama Medical University)

UV-C licht

Ultraviolette energie inactiveert virale, bacteriële en fungale organismen, zodat ze zich niet kunnen vermenigvuldigen en ziekten veroorzaken.

Het volledige UV-spectrum kan micro-organismen inactiveren, maar UV-C energie (golflengtes van 200 - 280 nm) heeft de meest kiemdodende werking.

Desinfectie en ontsmetting door middel van UV-C licht wordt vaak gebruikt in ziekenhuizen.

UV-C licht is echter schadelijk voor de gezondheid.

Door gerecirculeerde en frisse lucht rechtstreeks in de luchtbehandelingsunits te behandelen met UV-C licht kan een schone en microbevrije lucht worden bereikt, zonder personen bloot te stellen aan schadelijk UV-licht.

Daikin oplossingen voor een optimale binnenluchtkwaliteit, voor elke behoefte

Het is tijd voor frissere, gezondere en comfortabelere binnenruimtes. Zodat iedereen vrij kan ademen.

Download onze white paper voor meer informatie over de voordelen van een betere kwaliteit van de binnenlucht.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !