Skip to main content

Verbeter uw binnenluchtkwaliteit

De luchtzuiverende technologie van Daikin airconditioningsystemen levert schone lucht die de perfecte basis voor een optimaal comfort biedt.

Flash Streamer

De Streamer-ontlading breekt allergenen en gevaarlijke chemische stoffen af en fragmenteert hun oppervlakte-proteïnen, die vervolgens via oxidatie vernietigd worden.

Tijdens de test werden allergenen op de elektrode van de Streamer-ontlader geplaatst en dan door een elektronenmicroscoop gefotografeerd nadat ze bestraald werden.

(Testorganisatie: Yamagata University en Wakayama Medical University)

Geurverdrijvende filter uit titaniumapatiet

Geurverdrijvende filters uit titaniumapatiet van Daikin verwijderen stofdeeltjes uit de lucht en breken de geurtjes van bijvoorbeeld tabak en huisdieren af. Ze absorberen en deactiveren gevaarlijke organische chemische stoffen om een continu toevoer van zuivere lucht te garanderen.

Hoe werkt het?

1. Wanneer UV-licht schijnt op het titaniumdioxide worden elektronen vrijgegeven op het oppervlak.

2. De elektronen reageren met watermoleculen in de lucht en breken die af tot hydroxylradicalen, uiterst reactieve, kortlevende en ongeladen hydroxide-ionen

3. Die radicalen vallen grotere, verontreinigende moleculen aan en breken hun chemische bindingen af, waardoor enkel onschadelijke stoffen zoals kooldioxide en water overblijven.

Zilverfilter voor verwijdering van allergenen en zuivering van de lucht

Heeft u last van seizoensgebonden allergieën of bent u allergisch voor huisdieren en huisstofmijt?

Dan is een zilverfilter voor het verwijderen van allergenen en zuiveren van de lucht de ideale oplossing voor u, want het filter verwijdert allergenen zoals pollen en huisstofmijt. Het filter onderdrukt 99% of meer van de aanwezige pollen en mijten.

Dankzij de hoge kwaliteit en opmerkelijke efficiëntie van het filter moet die slechts één keer om de 6,5 jaar worden vervangen.

Automatische filterreiniging

Net zoals stofzuigers gebruiken airconditioners filters die de lucht zuiveren als deze door de unit heengaat.

En hoe meer deeltjes in de filter verzameld worden, hoe minder efficiënt deze werkt. Maar met de geavanceerde zelfreinigende technologie van de Ururu Sarara behoort dit tot het verleden. Dit betekent niet alleen minder werk voor u, het betekent ook minder werk voor de Ururu Sarara, hij behoudt een constant stabiele luchthoeveelheid en verbruikt daarbij 25% minder elektriciteit.

Ventilatie voor frisse lucht

In tegenstelling tot conventionele airconditioners, voert de Ururu Sarara verse, geklimatiseerde lucht toe in de ruimte.

De Ururu Sarara is het eerste verwarmingspompsysteem voor woningen dat dankzij het krachtige ventilatievermogen van 30 m3/uur een ruimte van meer dan 26 m2 met frisse lucht kan vullen in minder dan twee uur.

Bovendien wordt de toegevoerde lucht op de gewenste temperatuur binnengebracht zonder warmteverlies.

Flash Streamer

De Flash Streamer maakt gebruik van elektronen om chemische reacties met luchtmoleculen op te wekken, en op die manier schimmels en allergenen uit te filteren.

Over de Flash Streamer

Titaniumapatiet filter

Geurverdrijvende filters uit titaniumapatiet van Daikin verwijderen stofdeeltjes uit de lucht en breken de geurtjes van tabak en huisdieren af.

Over de titaniumapatiet filter

Zilverfilter

Het allergeenverwijderende en luchtzuiverende zilverfilter verwerkt allergenen zoals pollen en stofmijt.

Over de zilverfilter

Ventilatie

Frisse lucht en geconditioneerde lucht met gesloten ramen, dankzij de unieke technologie van Ururu Sarara.

Over de toevoer van frisse lucht

Ongeëvenaarde luchtbehandeling via unieke filtering en toevoer van frisse lucht

We leven in een tijd waarin we ons steeds meer zorgen maken over de omgeving waarin we leven en de lucht die we inademen, vooral thuis.

Hoe kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor een optimale kwaliteit van de binnenlucht?

Eigenlijk is dat heel erg gemakkelijk, door te investeren in de geavanceerde airconditioning-oplossingen van Daikin.

Daikin systemen

Klik op één van de onderstaande functies om de unit te vinden die bij u past

Bevochtiging en frisse lucht in uw woning: Ururu Sarara

Energierendement bij koeling tot A___.jpg Energierendement bij verwarming tot A___.jpg
Ventilatie met verse luchttoevoer
Automatische filterreiniging
Flash Streamer
Geurverdrijvend filter uit titaniumapatiet
Luchtfilter

Design en innovatieve technologie verenigd: Stylish

Energierendement bij koeling tot A___.jpg Energierendement bij verwarming tot A___.jpg
Flash Streamer
Zilverfilter voor het verwijderen van allergenen
Geurverdrijvend filter uit titaniumapatiet
Luchtfilter

Als ontwerp en comfort voor u belangrijk is: Daikin Emura

Energierendement bij koeling tot A___.jpg Energierendement bij verwarming tot A__.jpg
Zilverfilter voor het verwijderen van allergenen
Geurverdrijvend filter uit titaniumapatiet
Luchtfilter

Als u een wandmodel zoekt met sterke prestaties: Perfera

Energierendement bij koeling tot A___.jpg Energierendement bij verwarming tot A___.jpg
Flash Streamer
Zilverfilter voor het verwijderen van allergenen
Geurverdrijvend filter uit titaniumapatiet
Luchtfilter

Comfort en efficiëntie voor iedereen: Comfora

Energierendement bij koeling A__.jpg Energierendement bij verwarming tot A__.jpg
Zilverfilter voor het verwijderen van allergenen
Geurverdrijvend filter uit titaniumapatiet
Luchtfilter

Ideaal voor bijv. zolderruimtes: Perfera vloermodel

Energierendement bij koeling tot A___.jpg Energierendement bij verwarming tot A__.jpg
Flash Streamer
Zilverfilter voor het verwijderen van allergenen
Geurverdrijvend filter uit titaniumapatiet
Luchtfilter

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !