Passer au contenu principal

Améliorez la qualité de votre air intérieur

L'air pur obtenu avec la technologie de purification de l'air des systèmes de climatisation Daikin constitue la base idéale pour un confort optimal.

Flash Streamer

La décharge Streamer entre en collision avec les allergènes et les substances chimiques nocives, décompose et fragmente leurs protéines qui sont ensuite détruites par oxydation.

Pendant les essais, des allergènes ont été placés sur l'électrode de l'unité de décharge Streamer puis ont été visualisés après irradiation à l'aide d'un microscope électronique.

(Organismes chargés des tests : Université Yamagata et Université médicale Wakayama)

Filtre désodorisant à apatite de titane

Le filtre désodorisant à apatite de titane de Daikin élimine les particules de poussière en suspension dans l'air et capture les odeurs de tabac et des animaux domestiques, par exemple. Il piège également et désactive même les substances chimiques organiques nocives pour vous assurer une alimentation constante en air pur.

Principe de fonctionnement

1. Lorsque le dioxyde de titane est exposé à la lumière ultraviolette, des électrons sont libérés au niveau de sa surface.

2. Les électrons interagissent avec les molécules d'eau présentes dans l'air et les décomposent en radicaux hydroxyles, qui sont des ions hydroxydes non chargés hautement réactifs à durée de vie très courte.

3. Ces radicaux attaquent les grandes molécules polluantes, brisent leurs liaisons chimiques et les transforment en substances inoffensives, telles que du dioxyde de carbone et de l'eau.

Filtre de purification d'air et de suppression des allergènes à revêtement en argent

Vous souffrez d'allergies saisonnières ou d'allergies aux animaux domestiques et aux acariens ?

Si tel est le cas, le filtre de purification de l'air et de suppression des allergènes est pour vous la solution idéale, car il piège les allergènes tels que le pollen et les acariens. Le filtre élimine au moins 99 % du pollen et des acariens.

Grâce à sa haute qualité et à sa remarquable efficacité, le remplacement du filtre est nécessaire seulement une fois tous les 6,5 ans.

Nettoyage automatique de filtre

Tout comme les aspirateurs, les systèmes de climatisation utilisent des filtres pour nettoyer l'air qui les traversent.

Et plus le nombre de particules collectées au niveau du filtre est élevé, plus son efficacité de fonctionnement est réduite. Mais avec la technologie autonettoyante avant-gardiste Ururu Sarara, ce problème appartient désormais au passé. Le travail est réduit non seulement pour vous, mais également pour le système Ururu Sarara : il maintient un débit d'air constant tout en utilisant 25 % de moins d'énergie.

Ventilation pour air frais

Contrairement à une unité de climatisation classique, le système Ururu Sarara insuffle de l'air conditionné frais dans la pièce.

Ururu Sarara est le tout premier système pompe à chaleur résidentiel qui, en raison de son haut débit de ventilation de 30 m3/h, peut remplir d'air frais une pièce de plus de 26 m2 en moins de deux heures.

Et l'air entrant est insufflé à température souhaitée, sans aucune perte thermique.

Flash Streamer

Via la mise en œuvre d’électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les molécules d’air, la technologie Flash Streamer capture les moisissures et les allergènes.

À propos de Flash Streamer

Filtre à apatite de titane

Le filtre désodorisant à apatite de titane de Daikin élimine les particules de poussière en suspension dans l'air et capture les odeurs de tabac et des animaux domestiques.

À propos du filtre à apatite de titane

Filtre à revêtement en argent

Le filtre de purification d’air et de suppression des allergènes à revêtement en argent capture les allergènes, tels que le pollen et les acariens.

À propos du filtre à revêtement en argent

Ventilation

Air frais et air climatisé avec les fenêters fermées grâce à la technologie exclusive Ururu Sarara.

À propos de l'apport d'air frais

Traitement supérieur de l'air via une filtration unique et un apport d'air frais

Nous nous préoccupons aujourd'hui de plus en plus de l'environnement dans lequel nous vivons et de l'air que nous respirons, particulièrement dans nos habitations.

Comment pouvons-nous assurer une bonne qualité d'air intérieur, entre autres ?

C'est en fait très facilement réalisable via un investissement dans des solutions de climatisation Daikin à la pointe de la technologie.

Solutions Daikin

Cliquez sur l'une des fonctions ci-après pour trouver l'unité adaptée à vos besoins

Humidification et air frais dans votre maison : Ururu Sarara

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A___.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A___.jpg
Ventilation d'air frais
Nettoyage automatique de filtre
Flash Streamer
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Rencontre du minimalisme et de la technologie : Stylish

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A___.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A___.jpg
Flash Streamer
Filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Stylish : élégante à l'extérieur, intelligente à l'intérieur - même à -25 °C !

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A__.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A___.jpg
Flash Streamer
Filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Si vous valorisez l'excellence de conception : Daikin Emura

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A___.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A__.jpg
Filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Si vous valorisez une solution haute performance : Perfera

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A___.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A___.jpg
Flash Streamer
Filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Perfera : hautes performances même à -25 °C

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A__.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A___.jpg
Flash Streamer
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Confort et efficacité pour tous : Comfora

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement A__.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A__.jpg
Filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Comfora : un confort remarquable même à -25 °C​

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement A__.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A__.jpg
Filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Excellent rapport qualité-prix : Sensira

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A__.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A_.jpg
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Unité idéale pour les pièces mansardées : Perfera

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A___.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A__.jpg
Flash Streamer
Filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Perfera : pour un confort optimal de chauffage même à -25 °C​

Efficacité énergétique pour le rafraîchissement jusqu'à A__.jpg Efficacité énergétique pour le chauffage jusqu'à A__.jpg
Flash Streamer
Filtre de suppression des allergènes à revêtement en argent
Filtre désodorisant à apatite de titane
Filtre à air

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?