Klimaatverandering en nieuwe overheidsrichtlijnen leidden tot een ingrijpende 'operatie' aan de ventilatie- en koelsystemen van een belangrijke ziekenhuisafdeling. In een strakke vierdaagse operatie werden op het dak twee luchtgekoelde schroefcompressorkoelaggregaten EWAH~TZ van Daikin met variabele frequentieaandrijving (VFD) en HFO-koelmiddel geïnstalleerd.
Dankzij de succesvolle afronding van het project is het Essex Cardiothoracic Centre (CTC) in het Basildon University Hospital, onderdeel van de Mid and South Essex NHS Foundation Trust, in de nabije toekomst bestand tegen klimaatverandering.
Het vier verdiepingen tellende gebouw huisvest de toonaangevende faciliteit voor hart- en longoperaties, met vier operatiekamers, vier katheterlaboratoria, MRI- en CT-scanfaciliteiten en twee afdelingen met 24 bedden voor herstel en intramurale zorg.
Het CTC is gescheiden van het hoofdziekenhuiscomplex door een smalle dienstweg, maar verbonden door een afgesloten brug op het niveau van de operatiekamer. Er zijn twee luchtbehandelingsunits (AHU's) en twee koelaggregaten op het dak van het CTC geplaatst - in feite een vijfde verdieping - dicht bij de weg en in het verlengde van de brug.
Iain Oakley, projectmanager voor de Mid and South Essex NHS Foundation Trust, zegt dat hoewel de ventilatie- en koelsystemen van het CTC 'state of the art' waren toen ze in 2009 werden ingeschakeld, ze niet meer in staat waren om voldoende temperatuur- en vochtigheidsregeling te bieden.
"De luchtbehandelingsunits hadden instellingen voor lucht aan / lucht uit die destijds aan de normen van het Hospital Technical Memorandum (HTM) voldeden. Maar we weten dat we door de opwarming van de aarde vaak omgevingstemperaturen van meer dan 31oC hebben. Er waren veel dagen waarop er gewoon niet genoeg koelcapaciteit was om aan de vraag van de operatiekamers en katheterisatielabs te voldoen.
"We konden ook de luchtvochtigheid in de operatiekamers niet verlagen, waardoor de apparatuur werd aangetast. Soms moesten de operatiekamers en katheterisatielabs worden gesloten op dagen dat de luchtvochtigheid te hoog was, omdat we niet het risico konden lopen dat de apparatuur het tijdens de operatie zou laten afweten.
"De koelcapaciteit moest verbeterd worden en tegelijkertijd moesten de luchtbehandelingsunits vervangen worden omdat de oorspronkelijke units nooit de vereiste luchtdebieten hadden gehaald."
Ingenieurs van Ellis Building Services kregen een verlengd weekend van vier dagen om de oude apparatuur te verwijderen en vervolgens de nieuwe installatie te installeren en in bedrijf te stellen – in een omgeving die moest blijven draaien. Managing director James Ellis zegt dat het team van David Edwards en Ian Cribbs op locatie een geweldige instelling had om dit project voor de NHS af te leveren.
Iain Oakley: "Dat was alle tijd die de CTC wilde geven. De operatiekamers werden laat op woensdag gesloten en het werk moest op tijd klaar zijn omdat er een lijst was met operaties die op maandag om 8 uur moesten beginnen."
Snelheid was ook essentieel, want zolang de kraan op zijn plaats stond, kon er geen verkeer over de serviceweg rijden.
De oude koelaggregaten werden eerst weggehaald en het dak van de technische ruimte werd verwijderd zodat de oude luchtbehandelingsunits konden worden vervangen. Nadat de nieuwe luchtbehandelingsunits in de technische ruimte waren geplaatst en het dak was geplaatst, werden de twee nieuwe VFD-gestuurde koelaggregaten van Daikin op hun plaats gehesen.
Het CTC ging maandagochtend zoals gepland weer open.
TZ-koelaggregaten van Daikin zijn het resultaat van een zorgvuldig ontwerp, gericht op een optimale werking en prestaties van het koelaggregaat voor comfort- en procestoepassingen in alle klimaatomstandigheden. Het doel is om de bedrijfskosten te verlagen en de winstgevendheid, effectiviteit en het economisch beheer van de installatie te verbeteren.
De koelaggregaten hebben een enkelvoudige schroefcompressor met hoog rendement aangedreven door VFD, een groot koelslangoppervlak voor maximale warmteoverdracht en lage uitlaatdruk, krachtige condensorventilatoren en een pijpenbundelverdamper met directe expansie en lage koelmiddeldrukvallen.
De combinatie hiervan biedt het beste rendement bij vollast en deellast.
De semihermetische, enkelvoudige schroefcompressor met de VFD geïntegreerd in het compressorhuis is ontworpen en geproduceerd door Daikin. Het is het resultaat van jarenlange ervaring en voortdurende investeringen in onderzoek en ontwikkeling, geoptimaliseerd om te werken met koelmiddel R1234ze(E) dat een aardopwarmingsvermogen van 7 heeft.
De geometrie van de compressor zelf is volledig opnieuw ontworpen om het hoogste rendement bij vollast en bij deellast te bereiken dankzij de VFD die continue modulatie van de rotatiesnelheid van de compressor mogelijk maakt. De elektronica van de VFD wordt gekoeld door het koelmiddel uit het koelaggregaatcircuit, wat een verplaatsingsvermogenfactor van ≥ 0,95 oplevert.
Er werden verschillende extra opties aan de koelaggregaten toegevoegd:
· Met epoxypolymeer gecoate microkanaalkoelslangen
· Dubbele overdrukkleppen
· Invertergestuurde ventilatoren
· Energiemeters
Lijst met sets
Code | Beschrijving | Aantal units |
EWAH940TZSSC2 | Daikin AC inverterkoelaggregaat R1234ze(E) | 1 |
EWAH770TZSSC2 | Daikin AC inverterkoelaggregaat R1234ze(E) | 1 |
Over Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. is een dochteronderneming van de wereldwijde groep Daikin Industries, en de toonaangevende leverancier van verwarming, koeling, ventilatie, luchtzuivering en koeltechnologie (HVAC&R) in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Daikin ontwerpt, produceert en commercialiseert een uitgebreid gamma producten, onderhoudsservices en sleutelklare oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden. Daikin Europe stelt meer dan 13.700 personen te werk in meer dan 57 geconsolideerde dochterondernemingen. Het bedrijf heeft 14 productiefaciliteiten in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Het hoofdkantoor van de Daikin Europe-groep is gevestigd in Oostende, België. Het bedrijf werd opgericht in 1972 en de productie in Europa begon in 1973.
Over Daikin Industries Ltd.
Daikin Industries werd in 1924 opgericht in Osaka, Japan. De groep stelt wereldwijd meer dan 96.000 personen te werk en is marktleider voor warmtepomp- en airconditioningsystemen en luchtfiltratie. Daikin is het enige bedrijf ter wereld dat in-house installaties voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, en koelmiddelen ontwerpt en produceert. Het bedrijf behaalde een omzet van € 28,2 miljard in het boekjaar 2022 (1 april 2022 - 31 maart 2023).
Mediacontacten Daikin Europe N.V.
Sofie Sap – T.: +32 472 580482 E-mail: sap.s@daikineurope.com
Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462321 E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com
Verwante artikels
-
Nieuw modulair ontwerp voor de water/water warmtepomp vergroot de flexibiliteit en de prestaties van het systeem
-
Productlancering plafondcassette ventilatorconvector met open protocol en invertermotor
-
Daikin introduceert de nieuwe generatie Perfera in 'vierseizoenenversie' voor superieur luchtcomfort in huis