Le changement climatique et les nouvelles directives gouvernementales ont été à l'origine d'une « opération chirurgicale » de grande ampleur sur les systèmes de ventilation et de refroidissement, dans un délai serré de quatre jours, avec notamment l'installation sur toit de deux groupes d'eau glacée Daikin EWAH~TZ à compresseur monovis et à variateur de fréquence (VFD), refroidis par air et fonctionnant avec le réfrigérant HFO.
Suite à la réalisation réussie du projet, le Centre Cardio-Thoracique (CTC) de l'Essex à l'hôpital universitaire de Basildon, qui fait partie du Mid and South Essex NHS Foundation Trust, pourra maintenant faire face aux changements climatiques futurs.
L'immeuble de quatre étages abrite les installations de pointe du comté pour les opérations du cœur et des poumons, lesquelles incluent quatre blocs opératoires, quatre laboratoires de cathétérisme, des équipements d'IRM et de tomodensitométrie, et deux unités de 24 lits pour le rétablissement et les soins des patients hospitalisés.
Le CTC est séparé du complexe hospitalier principal par une route de service étroite, mais il est connecté par un pont couvert au niveau des blocs opératoires. Deux unités de traitement de l'air (AHU) et deux groupes d'eau glacée sont installés sur le toit du CTC (effectivement un cinquième étage), à proximité de la route et dans l'alignement du pont.
Iain Oakley, Chef de projet pour le Mid and South Essex NHS Foundation Trust, a déclaré que bien que les systèmes de ventilation et de refroidissement du CTC étaient à la pointe de la technologie lors de leur mise en service en 2009, ils n'étaient dorénavant plus en mesure d'assurer une régulation suffisante de la température et de l'humidité.
« Les unités AHU avaient des réglages d'activation et de désactivation de l'air en conformité avec les normes du protocole technique de l'hôpital (HTM - Hospital Technical Memorandum) de l'époque. Mais nous savons qu'en raison du réchauffement planétaire, nous avons maintenant souvent des températures extérieures supérieures à 31 oC. La puissance frigorifique disponible n'était souvent pas suffisante pour satisfaire les besoins des blocs opératoires et des laboratoires de cathétérisme.
« Nous ne pouvions pas non plus réduire le taux d'humidité dans les blocs opératoires, ce qui affectait les équipements, occasionnellement résultant en une nécessité de fermeture des blocs opératoires et des laboratoires de cathétérisme les jours où l'humidité était trop élevée, car nous ne pouvions pas prendre le risque d'une défaillance des équipements pendant les opérations.
« Il était nécessaire d'améliorer la puissance frigorifique, et en même temps de remplacer les AHU car les unités d'origine n'avaient jamais atteint les débits d'air requis.
Les ingénieurs d'Ellis Building Services avaient le temps d'un week-end de quatre jours pour désinstaller les anciens équipements, puis installer et mettre en service les nouveaux systèmes, en travaillant dans un environnement actif. James Ellis, Directeur général, a déclaré que l'équipe sur le terrain de David Edwards et Ian Cribbs avait travaillé avec une superbe attitude pour livrer ce projet à NHS.
Iain Oakley a indiqué : « C'est là tout le temps que le CTC pouvait nous accorder. Les blocs opératoires ont été fermés tard le mercredi, et les travaux devaient être terminés à temps car il y avait une liste d'opérations prévues dès 8h00 le lundi matin. »
La rapidité d'exécution était également essentielle car avec la grue en position, aucune circulation n'était possible sur la route de service.
Les anciens groupes d'eau glacée ont d'abord été retirés à l'aide de la grue, puis le toit du local technique a été démonté afin de permettre le remplacement des anciennes unités AHU. Une fois les nouvelles unités AHU positionnées à l'intérieur du local technique et le toit remis en place, les deux nouveaux groupes d'eau glacée Daikin commandés par VFD ont été grutés jusqu'à leur position finale.
Le CTC a réouvert comme prévu le lundi matin.
La gamme de groupes d'eau glacée TZ de Daikin est le fruit d'une conception minutieuse destinée à optimiser leur fonctionnement et leurs performances pour les applications de confort et de process dans toutes les conditions climatiques. L'objectif est de réduire les coûts d'exploitation et d'améliorer la rentabilité, l'efficacité et la gestion économique de l'installation.
Les groupes d'eau glacée bénéficient d'un design de compresseur monovis haute efficacité entraîné par VFD, d'une grande surface de serpentins de condensation pour un transfert thermique optimal et une pression de refoulement réduite, de ventilateurs de condenseur haute performance et d'un évaporateur multitubulaire à détente directe à faibles chutes de pression de réfrigérant.
La combinaison de ces caractéristiques permet l'obtention d'une efficacité optimale à pleine charge et sous charge partielle.
Le compresseur monovis semi-hermétique avec VFD intégré au corps du compresseur est conçu et fabriqué par Daikin. Résultat de l'expérience de la société et d'un investissement continu en recherche et développement, il est optimisé de façon à fonctionner avec le réfrigérant R1234ze(E) au potentiel de réchauffement planétaire de 7.
La géométrie du compresseur même a été complètement repensée de façon à atteindre une efficacité optimale à pleine charge, avec une efficacité hors pair sous charge partielle grâce à la technologie VFD qui permet une modulation continue du régime du compresseur. Les composants électroniques du VFD sont refroidis par réfrigérant depuis le circuit du groupe d'eau glacée offrant un facteur de puissance de déplacement ≥ 0,95.
Plusieurs options supplémentaires étaient inclues sur les groupes d'eau glacée :
· Batteries à microcanaux avec revêtement de polymère époxyde
· Doubles vannes de sécurité
· Ventilateurs commandés par Inverter
· Compteurs d'énergie
Liste de pièces du kit
Code | Description | Nb d'unités |
EWAH940TZSSC2 | Groupe d'eau glacée CA R1234ze(E) à Inverter Daikin | 1 |
EWAH770TZSSC2 | Groupe d'eau glacée CA R1234ze(E) à Inverter Daikin | 1 |
À propos de Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. Est une filiale de la société internationale Daikin Industries, et le leader du marché du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation, de la purification d’air et de la réfrigération (CVC-R) en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Daikin conçoit, fabrique et commercialise un large catalogue de produits et de services de maintenance, ainsi que des solutions clé en main pour applications résidentielles, commerciales et industrielles. À ce jour, Daikin Europe compte plus de 13 700 collaborateurs disséminés dans plus de 57 filiales consolidées. Elle possède 14 sites de production en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Turquie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Le siège social de Daikin Europe se trouve à Ostende, en Belgique. L’entreprise a été créée en 1972. La production en Europe a démarré en 1973.
À propos de Daikin Industries Ltd.
La société Daikin a été fondée en 1924 à Osaka, au Japon. Le groupe international emploie plus de 96 000 personnes dans le monde entier et est leader du marché dans le domaine des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation et de filtration de l'air. C'est le seul fabricant au monde à développer et fabriquer des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, ainsi que des réfrigérants en interne. Le chiffre d’affaires de la société a atteint 28,2 milliards d’euros pour l’exercice fiscal 2022 (1er avril 2022 – 31 mars 2023).
Contacts médias de Daikin Europe N.V.
Sofie Sap – Tél. : +32 472 580482 e-mail : sap.s@daikineurope.com
Daisuke Kakinaga – Tél. : +32 465 462321 e-mail : kakinaga.d@bxl.daikineurope.com
Articles connexes
-
La conception modulaire des nouvelles pompes à chaleur eau-eau accroît la flexibilité et les performances
-
Lancement du plafonnier ventilo-convecteur avec protocole ouvert et moteur commandé par Inverter
-
Daikin présente le système nouvelle génération Perfera « Toutes saisons », pour un confort climatique domestique supérieur