Skip to main content

Daikin verbetert klimaatregeling in iconische Venice Museum

In een poging om zowel comfort als duurzaamheid te verbeteren, heeft Daikin, wereldwijd leider in oplossingen voor verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC), onlangs een baanbrekend initiatief onthuld in een gerenommeerd museum in het hart van Venetië, Italië. Vier geavanceerde EWWQ-G-warmtepompen zijn naadloos geïntegreerd om aan de uiteenlopende verwarmings- en koelbehoeften van het museum te voldoen.

Het ambitieuze project was erop gericht om verouderde apparatuur te vervangen door ultramoderne warmtepompen met omkeerbare mogelijkheden in het hydronische circuit. Deze innovatie maakt het mogelijk om gelijktijdig te voldoen aan de verwarmings- en koelbehoeften in het museumgebouw, terwijl het energierendement aanzienlijk wordt verbeterd dankzij geavanceerde mechanismen voor warmterecuperatie.

Uitdagingen overwinnen

Om tegemoet te komen aan de vraag van de klant naar betere energieprestaties, is Daikin begonnen met een nauwgezette analyse van de vorige HVAC-systemen van het museum. Door nauwkeurig de energieverbruikspatronen uit het verleden te onderzoeken, werden op maat gemaakte specificaties voor de nieuwe apparatuur opgesteld, om zo een optimaal rendement en aanzienlijke besparingen op operationele kosten te garanderen.

Bovendien erkende de klant de behoefte aan meer toezicht en controle en daarom werd de opdracht gegeven om een robuust gebouwbeheersysteem (BMS) en energiebeheersysteem (EMS) te ontwikkelen. Deze systemen maken een continue bewaking en beheer van de nieuw geïnstalleerde infrastructuur mogelijk.

Innovatieve oplossingen onthuld

Als antwoord op deze uitdagingen en met de kenmerkende innovatie onthulde Daikin een uitgebreid BMS- en EMS-supervisiesysteem. Dit geavanceerde platform volgt en verstuurt nauwgezet vitale gegevens, waardoor de klant in realtime inzicht krijgt in het energieverbruik en de systeemprestaties.

De verwachte voordelen van dit baanbrekende initiatief zijn enorm. Naar verwachting zal de installatie van de nieuwe warmtepompen een opmerkelijke extra energiebesparing van 34% per jaar opleveren in vergelijking met de verouderde tegenhangers. Bovendien onderstreept de geschatte vermindering van de CO2-uitstoot met 78 ton per jaar het grote effect van deze inspanning op het milieu.

Compact ontwerp, compromisloze efficiëntie

Een vaak over het hoofd gezien aspect van het project waren de ruimtebeperkingen die de infrastructuur van het museum met zich meebracht. Omdat de beschikbare installatieruimte beperkt was, stond Daikin voor de enorme uitdaging om units te ontwerpen die vlot in de bestaande verwarmingsinstallatie geïntegreerd konden worden.

Daikin liet zich niet afschrikken en de technische vakkundigheid bleek al snel, want de compacte maar krachtige units uit de EWWQ-G-reeks bleken de perfecte oplossing te zijn. Opmerkelijk genoeg waren deze units, met hun ongeëvenaarde capaciteit en efficiëntie, compact genoeg voor een bescheiden ruimte van 13 vierkante meter, waardoor het integratieproces probleemloos kon verlopen.

De transformatie van Daikin luidt niet alleen een nieuw tijdperk in voor de klimaatregeling van dit iconische museum, maar toont ook het engagement van het bedrijf op het vlak van innovatie, duurzaamheid en klanttevredenheid.

Bekijk voor een meeslepende visuele reis door dit baanbrekende project zeker de boeiende video over het installatieproces en de opmerkelijke impact van de oplossingen van Daikin.


Over Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. is een dochteronderneming van de wereldwijde groep Daikin Industries, en de toonaangevende leverancier van verwarming, koeling, ventilatie, luchtzuivering en koeltechnologie (HVAC&R) in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Daikin ontwerpt, produceert en commercialiseert een uitgebreid gamma producten, onderhoudsservices en sleutelklare oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden. Daikin Europe stelt meer dan 13.700 personen te werk in meer dan 57 geconsolideerde dochterondernemingen. Het bedrijf heeft 14 productiefaciliteiten in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Het hoofdkantoor van de Daikin Europe-groep is gevestigd in Oostende, België. Het bedrijf werd opgericht in 1972 en de productie in Europa begon in 1973. 

Over Daikin Industries Ltd. 

Daikin Industries werd in 1924 opgericht in Osaka, Japan. De groep stelt wereldwijd meer dan 96.000 personen te werk en is marktleider voor warmtepomp- en airconditioningsystemen en luchtfiltratie. Daikin is het enige bedrijf ter wereld dat in-house installaties voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, en koelmiddelen ontwerpt en produceert. Het bedrijf behaalde een omzet van € 28,2 miljard in het boekjaar 2022 (1 april 2022 - 31 maart 2023). 

Mediacontacten Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – T.: +32 472 580482 E-mail: sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462321 E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Verwante artikels

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !