AHT Cooling Systems is marktleider voor plug-in, milieuvriendelijke diepvriessystemen, en is de perfecte partner voor distributeurs en fabrikanten in de voedingsbranche. Voor hun fabriek in Rottenmann ontwierp Daikin een industriële warmtepompinstallatie als vervanging voor de verwarming op een gasketel. Tegelijkertijd ondersteunden we op die manier de ambitie van AHT om de koolstofvoetafdruk van hun installaties te verkleinen.
Over het project
Voor dit project moest Daikin een efficiënt, intelligent en duurzaam warmtepompsysteem leveren, dat op een flexibele, energiebesparende en betrouwbare manier kan voldoen aan de verwarmingsbehoeften van AHT, het hele jaar door. Het uitgebreide gamma industriële warmtepompen van Daikin voldeed moeiteloos aan alle vereisten van de klant, met inbegrip van een volledige compatibiliteit met het bestaande fotovoltaïsch systeem als energiebron.
De geleverde oplossing bestond uit een warmtepompcascade met een totale geïnstalleerde verwarmingscapaciteit van 1200 kW voor het verwarmen van de productiehal en het kantoorgebouw, en voor de toevoer van sanitair warm water. Bovendien is een verdere uitbreiding van de warmtepompinstallatie met een extra capaciteit van 500 kW gepland.
Meer over de geleverde oplossing
Het project omvatte de levering en assemblage van alle Daikin warmtepompen, supervisie tijdens installatie, inbedrijfstelling, tests en functionele controles, en een onderhoudscontract.
Na een zorgvuldige overweging van alle vereisten ontwierp Daikin een oplossing die bestaat uit vier luchtgekoelde Daikin warmtepompen met R-32 koelmiddel als energiebron voor twee water/water warmtepompen EWWH-VZ met R-1234ze koelmiddel, voor de verwarming van de installaties van AHT het hele jaar door, en voor de productie van warm water tot +73 °C. Een energiecircuit met een temperatuur van 15 °C tot 20 °C staat garant voor een maximale efficiëntie van het verwarmingssysteem.
Ontdek de R-32 warmtepomp van Daikin
Werkt u aan een gelijkaardig project en wilt u meer weten over de oplossingen van Daikin voor de distributiesector? Neem dan contact op met uw plaatselijke Daikin-vertegenwoordiger.
Over Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. is een dochteronderneming van de wereldwijde groep Daikin Industries, en is de marktleider in technologie voor verwarming, koeling, ventilatie en luchtreiniging (HVAC&R) in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Daikin ontwerpt, produceert en commercialiseert een uitgebreid gamma producten, onderhoudsservices en sleutelklare oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden. Daikin Europe stelt meer dan 13.700 personen te werk in meer dan 57 geconsolideerde dochterondernemingen. Daikin heeft 14 productiebedrijven in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Het hoofdkwartier van de Daikin Europe-groep bevindt zich in Oostende, België. Het bedrijf werd opgericht in 1972 en de productie in Europa ging in 1973 van start.
Over Daikin Industries Ltd.
Daikin Industries werd in 1924 opgericht in Osaka, Japan. De groep stelt wereldwijd meer dan 96.000 personen te werk en is marktleider voor warmtepomp- en airconditioningsystemen en luchtfiltratie. Daikin is het enige bedrijf ter wereld dat in-house installaties voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, en koelmiddelen ontwerpt en produceert. In het boekjaar 2022 (1 april 2022 - 31 maart 2023) realiseerde het bedrijf een omzet van € 28,2 miljard.
Mediacontact Daikin Europe N.V.
Sofie Sap – T.: +32 472 580482 E-mail: sap.s@daikineurope.com
Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462321 E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com
Verwante artikels
-
Nieuw modulair ontwerp voor de water/water warmtepomp vergroot de flexibiliteit en de prestaties van het systeem
-
Productlancering plafondcassette ventilatorconvector met open protocol en invertermotor
-
Daikin introduceert de nieuwe generatie Perfera in 'vierseizoenenversie' voor superieur luchtcomfort in huis