Passer au contenu principal

Projet de décarbonation pour un remplacement de chaudière gaz dans l'usine d'AHT Rottenmann

AHT Cooling Systems est un fournisseur de premier plan dans le domaine des systèmes de surgélation enfichables respectueux de l'environnement, et le partenaire idéal pour les détaillants alimentaires et les fabricants de produits alimentaires. Pour son usine de Rottenmann, Daikin a réalisé un projet de pompes à chaleur industrielles pour remplacer le chauffage par chaudière gaz et soutenir l'ambition d'AHT de réduire l'empreinte carbone de ses installations.

Produits installés :
4x EWYT-B
2x EWWH-VZ

Puissance totale : 2500 kW

À propos du projet

Pour ce projet, Daikin devait proposer une solution pompe à chaleur efficace, intelligente et durable, en mesure de constituer une solution fiable, éco-énergétique, flexible et durable pour couvrir les besoins de chauffage d'AHT tout au long de l'année. Le catalogue complet de pompes à chaleur industrielles Daikin satisfaisait toutes les exigences du client, y compris une compatibilité totale avec le système photovoltaïque existant comme source d'énergie.

Les solutions étaient constituées de pompes à chaleur en cascade avec une puissance calorifique installée de 1 200 kW pour le chauffage du site de production et de l'immeuble de bureaux et pour la production de l'eau chaude sanitaire. L'ajout d'une extension supplémentaire, à savoir une installation de pompes à chaleur de 500 kW, est également prévu à l'avenir.

En savoir plus sur la solution fournie

Le projet incluait la livraison et le montage de toutes les pompes à chaleur Daikin, la supervision pendant les phases d'installation, de mise en service, d'essai et de contrôles fonctionnels, ainsi qu'un contrat de maintenance.

Après avoir pris en compte toutes les exigences du client, Daikin a conçu une solution constituée de quatre pompes à chaleur Daikin à refroidissement par air avec le réfrigérant R-32 comme source d'énergie, et de deux pompes à chaleur eau-eau EWWH-VZ fonctionnant avec le réfrigérant R-1234ze pour assurer un chauffage tout au long de l'année des installations AHT et une production d'eau chaude jusqu'à une température de +73 °C. Une boucle d'énergie avec des températures comprises entre 15 °C à 20 °C assure l'efficacité maximale du système de chauffage.

Découvrez la pompe à chaleur Daikin au R-32

Vous travaillez sur un projet similaire et souhaitez en savoir plus sur les solutions Daikin pour le secteur de la vente au détail ? Prenez contact avec votre représentant Daikin local.


À propos de Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. est une filiale du groupe mondial Daikin Industries, et le principal fournisseur de technologies de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation, de purification de l'air et de réfrigération (CVC-R) en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Daikin conçoit, fabrique et commercialise un large catalogue de produits et de services de maintenance, ainsi que des solutions clé en main pour applications résidentielles, commerciales et industrielles. À ce jour, Daikin Europe compte plus de 13 700 collaborateurs disséminés dans plus de 57 filiales consolidées. L'entreprise compte 14 sites de production basés en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Espagne, En Autriche, au Royaume-Uni, en Turquie, aux Émirats arabes unis et dans le Royaume d'Arabie saoudite. Le groupe Daikin Europe a son siège social à Ostende, en Belgique. L'entreprise a été créée en 1972 et la production en Europe a commencé en 1973. 

À propos de Daikin Industries Ltd. 

La société Daikin Industries a été créée en 1924 à Osaka, au Japon. Le groupe international emploie plus de 96 000 personnes dans le monde entier et est leader du marché dans le domaine des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation et de filtration de l'air. C'est le seul fabricant au monde à développer et fabriquer des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, ainsi que des réfrigérants en interne. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28,2 milliards d'euros au cours de l'exercice fiscal 2022 (1er avril 2022 - 31 mars 2023). 

Contacts média Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – T. : +32 472 580482 e-mail : sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – T. : +32 465 462321 e-mail : kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Articles connexes

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?