Plaats: Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten
Koelen/verwarmen: 513 kW bij 35 °C
Toepassing: Residentieel gebouw Nood: Koelen
Technologie: EWAD-M
Over het project
In een recente ontwikkeling heeft Daikin een centrale rol gespeeld in het residentiële landschap van Abu Dhabi met de ingebruikname van twee ultramoderne koelaggregaten. Deze nieuwe units zijn klaar om een revolutie teweeg te brengen in de koelinfrastructuur van de locatie en niet alleen te voldoen aan de koelbehoeften van de bewoners, maar ze zelfs te overtreffen.
Het primaire doel achter de installatie van deze geavanceerde units is tweeledig: een tijdperk van ongeëvenaard energierendement en betrouwbaarheid inluiden. Door een naadloze combinatie van geavanceerde technologie en robuuste ontwerpen wil Daikin de operationele kosten drukken en tegelijk de algemene winstgevendheid van bedrijven in de residentiële sector verbeteren.
Uitdaging en oplossingen
In een gezamenlijke poging om verouderde HVAC-systemen te moderniseren en de CO2-uitstoot te verminderen, is een baanbrekend project gestart dat zich richt op de vervanging van inefficiënte koelaggregaten. Het ambitieuze initiatief is erop gericht HVAC-fabrieken uit te rusten met geavanceerde, energiezuinige koelaggregaten, die betrouwbaarheid garanderen zonder afbreuk te doen aan milieuverantwoordelijkheid.
Het belang van energiebesparing in de operationele kosten is niet onopgemerkt gebleven bij de consumenten, waardoor er een nauwgezette focus op energierendement is ontstaan. Om aan die eis te voldoen, hebben de gekozen koelaggregaten een uitzonderlijke betrouwbaarheid. In het project wordt daarbij de geavanceerde technologie van de koelaggregaten uit de MZ-reeks van Daikin gebruikt. Deze units zijn speciaal gebouwd om probleemloos te werken, zelfs in het broeierige klimaat van het Midden-Oosten, en om temperaturen tot 55 °C te kunnen weerstaan.
De veerkracht van de Daikin MZ-reeks is te danken aan het innovatieve ontwerp, waarin de enkelvoudige schroefcompressor van Daikin geïntegreerd is met een koelmiddelgekoelde inverter. Deze formidabele combinatie zorgt voor optimale prestaties en een onwrikbare betrouwbaarheid, zelfs in de zwaarste omstandigheden.
Contacteer uw plaatselijke Daikin-vertegenwoordiger voor meer informatie over hoe Daikin u kan helpen bij uw project.
Over Daikin Europe N.V.
Daikin Europe N.V. is een dochteronderneming van de wereldwijde groep Daikin Industries, en de toonaangevende leverancier van verwarming, koeling, ventilatie, luchtzuivering en koeltechnologie (HVAC&R) in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Daikin ontwerpt, produceert en commercialiseert een uitgebreid gamma producten, onderhoudsservices en sleutelklare oplossingen voor residentiële, commerciële en industriële doeleinden. Daikin Europe stelt meer dan 13.700 personen te werk in meer dan 57 geconsolideerde dochterondernemingen. Het bedrijf heeft 14 productiefaciliteiten in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, Spanje, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije, de Verenigde Arabische Emiraten en het Koninkrijk Saoedi-Arabië. Het hoofdkantoor van de Daikin Europe-groep is gevestigd in Oostende, België. Het bedrijf werd opgericht in 1972 en de productie in Europa begon in 1973.
Over Daikin Industries Ltd.
Daikin Industries werd in 1924 opgericht in Osaka, Japan. De groep stelt wereldwijd meer dan 96.000 personen te werk en is marktleider voor warmtepomp- en airconditioningsystemen en luchtfiltratie. Daikin is het enige bedrijf ter wereld dat in-house installaties voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, en koelmiddelen ontwerpt en produceert. Het bedrijf behaalde een omzet van € 28,2 miljard in het boekjaar 2022 (1 april 2022 - 31 maart 2023).
Mediacontacten Daikin Europe N.V.
Sofie Sap – T.: +32 472 580482 E-mail: sap.s@daikineurope.com
Daisuke Kakinaga – T.: +32 465 462321 E-mail: kakinaga.d@bxl.daikineurope.com
Verwante artikels
-
Nieuw modulair ontwerp voor de water/water warmtepomp vergroot de flexibiliteit en de prestaties van het systeem
-
Productlancering plafondcassette ventilatorconvector met open protocol en invertermotor
-
Daikin introduceert de nieuwe generatie Perfera in 'vierseizoenenversie' voor superieur luchtcomfort in huis