Passer au contenu principal

Un nouveau remplacement de groupes d'eau glacée assure l'efficacité énergétique des immeubles résidentiels

Lieu : Abou Dabi, Émirats Arabes Unis

Refroidissement/Chauffage : 513 kW à 35 °C

Application : Immeuble résidentiel Besoin : Refroidissement

Technologie : EWAD-M

À propos du projet

Dans un développement récent, Daikin occupe le devant de la scène dans le paysage résidentiel d'Abou Dabi avec la mise en service de deux groupes d'eau glacée à la pointe de la technologie. Ces toutes nouvelles unités sont sur le point de révolutionner l'infrastructure locale, non seulement en satisfaisant les besoins frigorifiques des résidents, mais en les surpassant.

Le principal objectif de l'installation de ces unités de pointe est double : ouvrir la voie à une ère d'efficacité énergétique et de fiabilité inégalées. En associant parfaitement une technologie avancée à une solide ingénierie, Daikin vise à réduire les coûts d'exploitation tout en améliorant la rentabilité globale des entreprises associées avec le secteur résidentiel.

Défi et solutions

Dans un effort concerté de modernisation des systèmes de CVC obsolètes et de forte réduction des émissions de carbone, un projet pionnier visant le remplacement des groupes d'eau glacée inefficace a été entrepris. L'objectif de cette ambitieuse initiative est d'équiper les installations de CVC de groupes d'eau glacée éco-énergétiques de pointe, de façon à assurer une fiabilité sans compromis en termes de responsabilité environnementale.

Les consommateurs ont remarqué l'importance jouée des économies d'énergie dans les dépenses opérationnelles, ce qui a suscité une attention rigoureuse portée à l'efficacité énergétique. Pour répondre à cet impératif, les groupes d'eau glacée sélectionnés ont la spécificité d'offrir une fiabilité exceptionnelle. Le projet a notamment mis en œuvre la technologie avancée des groupes d'eau glacée Daikin MZ. Ces unités sont conçues spécifiquement pour fonctionner sans problème même sous les climats caniculaires qui prévalent dans les pays du Moyen-Orient, avec une résistance à des températures atteignant jusqu'à 55 °C.

La résistance des unités de la série Daikin MZ est le fruit de leur innovant design qui combine le compresseur monovis Daikin et un Inverter intégré refroidi par réfrigérant. Cette formidable association assure des performances optimales et une remarquable fiabilité, même dans les environnements les plus difficiles.

Pour en savoir plus sur l'aide que Daikin peut vous offrir pour votre projet, contactez votre représentant Daikin le plus proche.


À propos de Daikin Europe N.V.

Daikin Europe N.V. Est une filiale de la société internationale Daikin Industries, et le leader du marché du chauffage, du rafraîchissement, de la ventilation, de la purification d’air et de la réfrigération (CVC-R) en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Daikin conçoit, fabrique et commercialise un large catalogue de produits et de services de maintenance, ainsi que des solutions clé en main pour applications résidentielles, commerciales et industrielles. À ce jour, Daikin Europe compte plus de 13 700 collaborateurs disséminés dans plus de 57 filiales consolidées. Elle possède 14 sites de production en Belgique, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, au Royaume-Uni, en Turquie, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Le siège social de Daikin Europe se trouve à Ostende, en Belgique. L’entreprise a été créée en 1972. La production en Europe a démarré en 1973. 

À propos de Daikin Industries Ltd. 

La société Daikin a été fondée en 1924 à Osaka, au Japon. Le groupe international emploie plus de 96 000 personnes dans le monde entier et est leader du marché dans le domaine des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation et de filtration de l'air. C'est le seul fabricant au monde à développer et fabriquer des équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, ainsi que des réfrigérants en interne. Le chiffre d’affaires de la société a atteint 28,2 milliards d’euros pour l’exercice fiscal 2022 (1er avril 2022 – 31 mars 2023). 

Contacts médias de Daikin Europe N.V.

Sofie Sap – Tél. : +32 472 580482 e-mail : sap.s@daikineurope.com

Daisuke Kakinaga – Tél. : +32 465 462321 e-mail : kakinaga.d@bxl.daikineurope.com

Articles connexes

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?