Skip to main content

Seasonal Smart Bluevolution

De eerste energiezuinige airconditioning oplossing voor de commerciële sector in Europa met koelmiddel R-32.

Bluevolution-technologie

Met een aanzienlijk lagere CO2-uitstoot is koelmiddel R-32 het energiezuinigste koelmiddel op de markt. Onze kenmerkende Seasonal Smart Bluevolution heeft de laagste ecologische voetafdruk in zijn klasse, met een aardopwarmingsvermogen dat 68% lager is dan ander veelvoorkomend koelmiddel, zoals R-410A. Met deze volgende generatie in energierendement bespaart u op uw energiefactuur doordat het energieverbruik lager is en er minder onderhoudskosten zijn omdat de jaarlijkse lekcontroles geëlimineerd worden.

Zelfreinigende Roundflow Cassette

Onze zelfreinigende Roundflow Cassette is uitgerust met een uniek zelfreinigend filterpaneel dat de onderhoudskosten verlaagt en tot 50% meer bespaart op energierendement in vergelijking met normale cassettes. De intelligente bewegingssensor detecteert mensen en richt de luchtstroom elders. Uw energiekosten zijn zo tot 27% lager doordat er automatisch op energiebesparende modus overgeschakeld wordt of doordat het systeem wordt uitgeschakeld wanneer de ruimte leeg is.

Slim energiebeheer

Centraliseer de regeling van uw verschillende klimaatzones door uw Intelligent Tablet Controller aan te sluiten op de Daikin Cloud.

  • Volg tegelijkertijd meerdere locaties op en benchmark ze om het hoge energieverbruik te verlagen
  • Maak een verbinding met de Daikin Cloud en stuur uw units altijd en van overal aan
  • Gebruiksvriendelijke Touch Screen Interface garandeert eenvoudige klimaatregeling
  • Ideaal voor kleine tot middelgrote commerciële toepassingen

Uitgerust met onze technologie met variabel koelmiddel

De variabele koelmiddel temperatuur past de koelmiddeltemperatuur automatisch aan volgens de last. Dit zorgt voor een optimale balans tussen energiebesparing en comfort, het hele jaar door het beste seizoensrendement en snelle reactietijden, zelfs op de warmste dagen.

Upgrade uw huidige systeem met Bluevolutiontechnologie

Vervang uw bestaande aircosysteem op een eenvoudige manier met Bluevolution technologie. Onze R-32 Sky Air hergebruikt bestaande bedrading en leidingen, zodat u uw klimaatsysteem kunt upgraden zonder uw dagelijkse werking te verstoren of te betalen voor een compleet nieuwe renovatie. De R-32 Sky Air heeft het hoogste energierendement in zijn klasse en u kan er dan ook aanzienlijk mee besparen in vergelijking met uw vorige oplossing.

Verwante producten

  • Buitenunit: RZAG-LV1

    Toonaangevende technologie met R-32 levert optimaal rendement en comfort voor commerciële toepassingen

  • Roundflow cassette FCAHG-F

    Het eerste volledige commerciële gamma R-32 BLUEVOLUTION oplossingen in Europa

  • DCC601A51

    Een betere winkelervaring voor klanten door een beter beheer van het comfortpeil in uw winkel

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !