Caractéristiques du produit
- Conception en vue d'une combinaison avec des unités extérieures multi uniquement
- Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
- Capteur bizone Intelligent Eye : l'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée; si deux personnes sont détectées dans la pièce, l'air n'est pas refoulé dans leur direction; si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquem
- Dispositif de commande en ligne (en option) : contrôlez votre unité intérieure où que vous vous trouviez, par l'intermédiaire d'une application, de votre réseau local ou d'Internet, tout en surveillant votre consommation d'énergie
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et permet directement une consommation énergétique réduite en raison de la haute efficacité énergétique
- Air plus propre grâce à la technologie Flash Streamer de Daikin : vous pouvez respirer à pleins poumons sans vous inquiéter à propos de la qualité de l'air
- Unité de climatisation élégante et discrète, qui correspond au goût européen en matière de design intérieur
- Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille
Avantages
-
Capteur bizone Intelligent Eye
L'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. Si deux personnes sont détectées dans la pièce, l'air n'est pas refoulé dans leur direction. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode écoénergétique.
-
Économie d'énergie en mode veille
Réduit la consommation énergétique de 80 % environ en mode veille.
-
Quasiment inaudible
Quasiment inaudible : l'unité fonctionne avec une telle discrétion que vous oublierez presque sa présence.
-
Onecta via app
Commandez votre unité intérieure où que vous soyez via une application
-
Application multi
Possibilité de connexion de 5 unités intérieures au plus à une unité extérieure unique, même si ces unités sont de puissance différente. Possibilité de commande individuelle de toutes les unités intérieures fonctionnant dans le même mode (chauffage ou rafraîchissement).
-
Mode économique
Réduit la consommation électrique de façon à permettre l'utilisation d'appareils énergivores. Cette fonction permet également de réaliser des économies d'énergie.
-
Capteur de mouvements
Permet la réalisation d'économies d'énergie dans les pièces inoccupées : lorsque la pièce est vide, l'unité bascule en mode économique au bout de 20 minutes et se remet en marche lorsque quelqu'un entre dans la pièce.
-
Mode Nuit
Mode économique évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif la nuit.
-
Ventilation seule
L'unité peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni rafraîchissement.
-
Mode Confort
Garantit un fonctionnement sans courant d'air en évitant le soufflage de l'air froid ou chaud directement sur le corps.
-
Mode Puissance
Peut être sélectionné pour un chauffage ou rafraîchissement rapide; après la désactivation du mode Puissance, l'unité rebascule dans le mode prédéfini.
-
Commutation rafraîchissement/chauffage automatique
Sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage), de façon à atteindre la température de consigne.
-
Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure
Le bouton de très faible niveau sonore de la télécommande permet de réduire de 3 dB(A) le bruit de fonctionnement de l'unité intérieure
-
Faible niveau sonore de l'unité extérieure
Le bouton de très faible niveau sonore réduit de 3 dB(A) le niveau sonore de l'unité extérieure, de façon à préserver la tranquillité du voisinage.
-
Débit d'air 3D
Combine un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille.
-
Balayage automatique vertical
Possibilité de sélection du déplacement vertical automatique des volets de refoulement de l'air, pour une distribution efficace de l'air et de la température dans la pièce.
-
Balayage horizontal automatique
Possibilité de sélection du déplacement horizontal automatique du volet de refoulement de l'air, de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.
-
Ventilation automatique
Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la température de consigne.
-
Paliers de vitesse de ventilation
Possibilité de sélection de l'une des vitesses disponibles.
-
Mode de déshumidification
Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.
-
Flash Streamer
En utilisant des électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules aéroportées, la technologie Flash Streamer dégrade les allergènes comme le pollen et les champignons tout en éliminant les odeurs gênantes afin de purifier l’air
-
Minuterie hebdomadaire
Peut être réglée de façon à activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment quelconque sur une base quotidienne ou hebdomadaire.
-
Minuterie sur 24 heures
Peut être réglée de façon à provoquer le démarrage de l’unité en mode rafraîchissement ou chauffage sur une période de 24 heures.
-
Télécommande infrarouge
Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation à distance.
-
Télécommande câblée
Démarre, arrête et règle l'unité de climatisation.
-
Commande centralisée
Démarre, arrête et règle plusieurs unités de climatisation à partir d'un emplacement unique.
-
Redémarrage automatique
Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l'alimentation électrique.
-
Autodiagnostic
Simplifie les opérations de maintenance via l'indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système.