Comment trouver l’unité de climatisation qui répond à vos besoins
Chaque unité de climatisation de la gamme Daikin assure le chauffage et le rafraîchissement. Nos unités rafraîchissent les habitations grâce à une efficacité énergétique jusqu'à A+++, la plus haute classe sur le marché, en réduisant votre facture d’énergie.
Elles intègrent des fonctions qui augmentent considérablement votre confort. L’effet Coanda optimise le flux d’air pour l’obtention d'un climat intérieur confortable et une meilleure distribution de la température dans toute la pièce. Le capteur thermique intelligent détermine la température ambiante actuelle et distribue l’air de façon homogène dans toute la pièce. Et le fonctionnement de chaque unité est tellement discret que vous oublierez presque sa présence.
En plus d’offrir une technologie de pointe qui vous permet d’obtenir le climat idéal, nos concepteurs font en sorte de créer des unités esthétiques et élégantes qui s’intègrent parfaitement dans votre intérieur.
Quel est le système Daikin le plus adapté à vos besoins ?
Ururu Sarara
L’unité de climatisation la plus complète du marché, avec une étiquette-énergie A+++. Cette unité rafraîchit, chauffe, humidifie, déshumidifie et purifie l’air.
- Solution de premier plan pour le chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la ventilation et la purification de l’air
- Unité murale
- Étiquette-énergie A+++
- Commande depuis tout lieu via une application (en option)

Stylish
Ce modèle a été récompensé par les prix iF Award, Reddot Award et Good Design Award, pour son design innovant et ses fonctionnalités.
Design primé disponible en 4 couleurs : design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs
Unité murale compacte
Étiquette-énergie jusqu’à A+++
Commande depuis tout lieu via une application (standard)
Daikin Emura
Chauffage, rafraîchissement et purification de l’air avec une même unité.
Design primé, disponible en 2 couleurs : élégante finition argent ou blanc cristal mat
Unité murale de conception européenne
Étiquette-énergie jusqu’à A+++
Commande depuis tout lieu via une application (standard)
Perfera
La solution de climatisation de l’air intelligente, sûr et durable, disponible en version murale ou console carrossée.
Pour le chauffage et le rafraîchissement
Étiquette-énergie jusqu’à A+++
Unité murale et console carrossée
Commande depuis tout lieu via une application (standard)