BATIBOUW innove et se renouvelle pour une édition 2.0
Lors de sa dernière édition, BATIBOUW a annoncé de nombreux changements pour l’année 2020. Cette année, le salon sera réduit de deux jours
BATIBOUW 2020 prendra place du samedi 29 février au dimanche 8 mars inclus et fait place à de nombreuses nouveautés. Les organisateurs du salon ont décidé de supprimer les deux journées initialement dédiées aux visiteurs professionnels pour les remplacer par des salons professionnels indépendants. BATIBOUW se concentrera davantage sur l’expérience visiteur en leur proposant des zones interactives et la digitalisation sera également omniprésente lors de cette édition.
Un salon pensé spécialement pour le visiteur
Lors de cette nouvelle édition du salon BATIBOUW, l’organisateur placera les visiteurs au centre de l’attention. FISA propose une zone de conseils située à l’avant du Palais 5 qui permettra aux visiteurs de poser des questions à des professionnels du secteur durant une quinzaine de minutes afin de concrétiser leurs projets de rénovation. Deux zones de conférence seront également mises en place dans les Palais 5 et 12 où les marques, les exposants et les partenaires donneront des conférences tout au long du salon sur des thématiques spécifiques dans le but d’informer les visiteurs sur les nouvelles normes et nouveautés du secteur.
Les horaires du salon ont également été adapté afin de permettre aux visiteurs de découvrir BATIBOUW après leur journée de travail, sans être bloqués dans les embouteillages. Le salon sera donc ouvert de 12h à 20h30 en semaine et de 10h à 18h30 durant le weekend. De plus, les visiteurs pourront bénéficier d’un ticket gratuit pour une visite en semaine à partir de 16h (hors nocturne)
Système de chauffage, ventilation, conditionnement d'air... Venez découvrir les dernières innovations et rêver devant cet habitat 'idéal' sur notre stand 104 palais 12.
Batibouw et les conferences?
Au cœur du Palais 12, une zone de conférence sera mise sur pied, dans laquelle différents intervenants pourront y rencontrer les visiteurs. Les thématiques discutées dans cette « Experience Plaza » seront : les pompes à chaleur, les solutions de chauffage, la consommation en énergie. En face de cette zone, les visiteurs pourront se relaxer dans un café, où ils pourront également consulter des livres sur les différentes thématiques en lien avec l’habitat.
Daikin donne une présentation le 1er mars et le 8 mars 2020 de 14:00 à 15:00 dans le palais 12.
Le thème: Les techniques de pompe à chaleur dans les nouvelles constructions, quelles options: trucs et astuces pour le propriétaire.
NOUVEAUTES: Daikin Stylish
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma 3 convecteur pompe à chaleur

Les 3 thèmes de BATIBOUW 2020
BATIBOUW répond à la tendance écologique du moment (et de l'avenir!) en proposant aux visiteurs différentes solutions pour réduire leur empreinte écologique.
Premier thème "Green Building".
Construire ou rénover une habitation soulève la question de "comment réduire son empreinte écologique ?" Les habitations alternatives sont une des réponses à la crise du logement.
Deuxième thème "Smart Heating & Cooling".
Comment chauffer intelligemment son habitation lors d’une construction ou d’une rénovation ?
Lors d’une nouvelle construction ou d’une rénovation à grande échelle, la pompe à chaleur constitue un choix logique. Elle garantit une maison écologique, économe en énergie et adaptée aux défis de l’avenir. Découvrez les nouveautés au palais 12.
Troisième thème "Smart is Beautiful".
Nos habitations sont de plus en plus compactes. De plus petites espaces veux dire utiliser l'espace disponible au maximum. C’est pourquoi les salles de bains se veulent fonctionnelles mais sans négliger le design de celles-ci!