Skip to main content

De werking van een lucht-lucht warmtepomp. Daikin Warmtepompen.

De lucht-lucht warmtepomp

Afhankelijk van het natuurelement waaraan de warmtepomp zijn warmte onttrekt, bestaan er verschillende soorten warmtepompen. De lucht-lucht warmtepomp zal bijvoorbeeld op een milieubewuste manier de warmte aan de lucht onttrekken.

Wat is een lucht-lucht warmtepomp?

Al in de eerste fase van je planning bepaal je welk type verwarming jij wilt: vloerverwarming biedt andere mogelijkheden dan airconditioning of klassieke radiatoren. Bij nieuwbouw gelden strenge energienormen. Een uitgelezen kans om voor volledig groene energie te kiezen: je spaart de natuur én je bespaart op je energiefactuur.

Omgekeerde werking in de zomer

In de zomer kan het proces van de lucht-lucht warmtepomp omgedraaid worden en kan de installatie functioneren als airconditioning systeem. De warmte van binnen wordt naar buiten afgevoerd en de koelvloeistof in het circuit stroomt dan in de andere richting. De oorspronkelijke verdamper is nu de condensor die de warmte uit de woning afgeeft aan de buitenlucht. Met een lucht-lucht warmtepomp heb je dus een constante temperatuur in elk seizoen.

Een lucht-lucht warmtepomp in je woning

Wil je een lucht-lucht warmtepomp in je woning, dan kan je kiezen uit verschillende modellen. Een warmtepomp als wandmodel kan bijvoorbeeld in elk interieur geïntegreerd worden en is fluisterstil. Bovendien kan je eveneens kiezen voor een design wandmodel: stijlvolle units voor kleinere ruimten!

Je kan een lucht-lucht warmtepomp ook als vloermodel met stralingswarmte laten installeren. De warmtepomp wordt dan op de vloer geplaatst of vlak erboven tegen de muur. 

Tenslotte kan je kiezen voor een lucht-lucht warmtepomp in de vorm van een plafondmodel. Dit is de ideale oplossing voor wie houdt van een strak interieur met onzichtbare verwarmingstoestellen of als je weinig plaats hebt op de vloer.

De voor- en nadelen van een lucht-lucht warmtepomp

Een groot pluspunt van een lucht-lucht warmtepomp is dat het systeem gemakkelijk te plaatsen is en weinig installatiekosten vergt. 

Jammer genoeg zijn er ook nadelen aan een lucht-lucht warmtepomp. Op koude dagen zal het rendement van dit systeem namelijk lager liggen in vergelijking met de lucht-water, water-water of grond-water warmtepompen. Daarnaast is een lucht-lucht warmtepomp niet geschikt voor vloerverwarming of radiatoren en kan het enkel gebruikt worden voor een luchtverwarmingsinstallatie.

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Solliciteer nu !