Passer au contenu principal

Bluevolution par Daikin

Découvrez notre gamme de produits nouvelle génération fonctionnant avec le nouveau réfrigérant R-32, et réduisez fortement votre impact environnemental.

Faible impact environnemental

Daikin est la première société au monde à mettre sur le marché des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation fonctionnant avec le réfrigérant R-32. Avec son potentiel de réchauffement planétaire (PRP) réduit, le R-32 équivaut en puissance aux réfrigérants standard, mais atteint une efficacité énergétique supérieure et des émissions de CO2 inférieures. Ceci est dû au fait que la quantité de réfrigérant nécessaire pour alimenter une unité avec le R-32 est inférieure à celle nécessaire avec le R-410A. Facile à récupérer et à réutiliser, le R-32 est la solution parfaite pour la réalisation des cibles de la nouvelle réglementation européenne sur les gaz fluorés.

Une innovante solution de conditionnement de l'air pour la satisfaction de vos besoins de chauffage et de rafraîchissement

Efficacité énergétique

Avec le réfrigérant R-32, vous bénéficiez d’une efficacité saisonnière atteignant la classe énergétique A+++ aussi bien en mode chauffage qu’en mode rafraîchissement.

Confort optimal

Savourez un confort optimal avec notre fonctionnement inaudible, sans courant d’air et avec flux d’air intelligent.

Commande intelligente

Commandez votre système de conditionnement de l'air depuis tout lieu à l'aide de l’application Daikin ou d’intelligent Tablet Controller.

Une efficacité énergétique optimale

  • Le réfrigérant le plus éco-énergétique et à impact environnemental réduit
  • Unités alimentées à 80 % par de l’énergie renouvelable extraite de l'air et à 20 % par de l’électricité
  • La technologie Inverter permet de réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie supplémentaires
  • Les capteurs intelligents et les réglages éco-énergétiques réduisent la consommation excessive

Nos solutions Bluevolution les plus populaires

  • Ururu Sarara

    • Solution idéale pour les espaces résidentiels
    • Assure le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la ventilation et la purification de l'air
    • Unité murale
    • Étiquette-énergie A+++
    • Solution de premier plan pour le conditionnement de l'air
  • Daikin Emura

    • Solution idéale pour les espaces résidentiels
    • Assure le chauffage, le rafraîchissement et la purification de l'air
    • Unité murale
    • Étiquette-énergie A+++
    • Célèbre dans le monde entier pour son design
  • Stylish

    • Design primé disponible en 3 couleurs : design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs
    • Vous pouvez gérer votre unité Stylish à l’aide de votre smartphone ou de la télécommande infrarouge
    • Utilisation de technologies maison pour assurer des performances optimales et un fonctionnement fiable
  • Perfera

    • Solution idéale pour les espaces résidentiels
    • Assure le chauffage, le rafraîchissement et la purification de l'air
    • Unité murale
    • Étiquette-énergie A+++ - Conçue en Europe pour l’Europe
  • Sky Air série A

    • Solution idéale pour les petites structures commerciales
    • Impact environnemental minimum
    • Étiquette-énergie A++


  • VRV 5 série S

    • Équivalent de CO2 inférieur et flexibilité inégalée sur le marché
    • Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité saisonnière en conditions réelles de fonctionnement inégalée sur le marché
    • Gamme compacte à un seul ventilateur
    • Unités intérieures spécialement conçues pour le R32 assurant un faible niveau sonore et une efficacité optimale
  • Groupes d'eau glacée série EWAT-B

    • Premier groupe d'eau glacée à refroidissement par air fonctionnant au réfrigérant écologique R-32
    • Efficacité optimale
    • Large plage de puissance
    • Longue liste d'options

  • EWAT-CZ

    • Technologie 100 % Inverter
    • Émissions directes et indirectes de CO2 les plus basses du marché
    • Rendement le plus élevé du marché
    • Faible niveau sonore de fonctionnement
  • VRV 5 à récupération d'énergie

    • Notre champion de la durabilité
    • Conception d’un système à récupération d’énergie à 3 tubes très efficace
    • Rafraîchissement et chauffage simultanés, pour un confort optimal
    • La plus grande gamme d’unités intérieures R-32 dédiées sur le marché
    • Boîtiers BSSV de conception complètement renouvelée

Solution idéale pour les mises à niveau

Notre gamme Bluevolution est une solution économique destinée aux nouvelles constructions, et un remplacement idéal pour les systèmes anciens moins efficaces, du fait de la réutilisation de la tuyauterie et du câblage existants et de l’élimination de la nécessité de percée de murs.

Bluevolution pour tout type de construction

Que vous soyez propriétaire résidentiel, commerçant ou gérant d’hôtel, la gamme Bluevolution de Daikin satisfera vos besoins de chauffage et de rafraîchissement. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.

En savoir plus

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?