Passer au contenu principal

Systèmes de climatisation éco-énergétiques pour le résidentiel

Grâce à ses 90 ans d’expérience, Daikin offre les solutions de climatisation les plus confortables, éco-énergétiques et fiables du marché.

Technologies éco-énergétiques pour le futur

Nos solutions de rafraîchissement appartiennent à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée du marché. Grâce à nos efforts en matière d’énergie renouvelable et de technologies innovantes, vous bénéficiez d’une solution totale qui optimise fortement votre retour sur investissement. Notre détermination à développer des solutions de climatisation éco-énergétiques garantit non seulement que les unités Daikin sont conformes à la législation et aux normes applicables, mais aussi qu’elles ont des années d'avance sur elles.

Configurations flexibles pour votre maison

Système split

Pour une pièce

Un système split connecte une unité intérieure à une unité extérieure. C’est donc une installation aisée et un système de rafraîchissement et de chauffage simple.

Système multisplit

Pour l’intégralité de votre maison

Avec les pompes à chaleur air-air Daikin, vous pouvez connecter jusqu’à 5 unités intérieures à 1 unité extérieure, pour rafraîchir ou chauffer avec efficacité jusqu’à cinq pièces. La température de chaque pièce peut être contrôlée séparément.

Solutions intégrant notre technologie Inverter exclusive

Notre technologie Inverter permet jusqu’à 30 % de réduction de la consommation d’énergie par rapport à un système sans Inverter, simplement en adaptant le régime du moteur en fonction des besoins au lieu de l’arrêter et de le démarrer continuellement.

Designs primés pour votre intérieur

Grâce à notre large gamme d’unités intérieures et d’options de design, vous trouverez toujours une solution de climatisation adaptée à votre intérieur.

Toujours aux commandes

Les systèmes de climatisation Daikin offrent diverses options pour gérer votre environnement intérieur. Vous pouvez utiliser l’application Onecta sur votre smartphone, la commande à distance infrarouge ou les commandes vocales via Alexa ou Google Home.

Nos systèmes de climatisation les plus populaires

  • Ururu Sarara

    L’unité murale A+++ de premier plan pour le rafraîchissement, le chauffage, l'humidification, la déshumidification, la ventilation et la purification de l'air.

  • Stylish

    L’unité murale primée jusqu’à A+++ pour le rafraîchissement et le chauffage. Disponible dans quatre couleurs et adaptée à tout type d’intérieur.

  • Daikin Emura

    L’unité murale primée jusqu’à A+++ pour le rafraîchissement et le chauffage. Disponible dans une finition élégante blanc cristal mat ou argent.

  • Perfera

    Unité murale ou console carrossée jusqu’à A+++ pour le rafraîchissement et le chauffage, qui offre d’excellentes performances et un confort optimal.

  • Optimised Heating 4

    Unités de chauffage et de rafraîchissement pour les climats froids jusqu’à -25°C, avec une efficacité énergétique A+++ en mode chauffage.

Avec la gamme Bluevolution, Daikin élève le confort à un niveau inégalé. Via l’utilisation d’un nouveau réfrigérant, le R-32, nous avons amélioré l’efficacité énergétique jusqu’à A+++ en modes rafraîchissement et chauffage.

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?