Passer au contenu principal

Une perle architecturale signée Immogra

Gand, BE

Intégration HVAC invisible pour la perle architecturale d’Immogra

Le promoteur immobilier Immogra a récemment déménagé son siège dans un bâtiment flambant neuf le long de la Kortrijksesteenweg à Gand. Lors de la construction de celui-ci, l’accent a été mis sur la qualité des matériaux utilisés et sur son apparence, et ce, principalement parce que leurs bureaux constituent la carte de visite idéale pour leur clientèle composée entre autres de promoteurs de projets et d’architectes. Derrière les remarquables façades vitrées se cachent des locaux modernes et spacieux. L’intérieur minimaliste a pu être réalisé notamment grâce à l’intégration invisible des installations techniques, comme les systèmes de chauffage, d’air conditionné et de ventilation de Daikin.

 

Immogra Project Development possède déjà 45 années d’expérience en tant que promoteur immobilier. L’entreprise a su se forger une image de marque grâce à plus de 3500 projets couronnés de succès : des logements collectifs, des appartements, des espaces commerciaux ou encore d’autres projets mixtes. Leur collaboration avec des architectes et entrepreneurs réputés se base sur la qualité et la durabilité.

 

Le maître-mot : durabilité

Pour leurs propres bureaux, la durabilité primait également, raison pour laquelle seuls des matériaux de qualité ont été utilisés et combinés à des techniques de pointe écologiques. Par le biais du cahier des charges, les différentes entreprises ont aussi été triées sur le volet. « Nous ne nous engageons qu’avec des entreprises pouvant présenter de bonnes références et dont nous sommes convaincus de la qualité », détaille Patric De Pauw, Technical Manager chez Immogra. Pour les plans, leur choix s’est arrêté sur le bureau d’architectes gantois CAAN architecten. JUMA architecten s’est chargée de la décoration d’intérieur et Daikin du chauffage, de l’air conditionné et de la ventilation.

 

Un seul package pour l'HVAC

Pour les systèmes HVAC, Immogra recherchait une installation technique qui proposerait en un seul package le chauffage, l’air conditionné et la ventilation. Le promoteur immobilier s’est ainsi dirigé vers Alfa Cooling Technics (Alfa-CT), un installateur Daikin agréé issu de Lokeren, qui s’est avéré un partenaire plus qu’idéal et digne de confiance, fort de ses 12 années d’expérience tant dans les projets que les bâtiments résidentiels.

« Pour donner le look escompté à nos nouveaux bureaux et afin de servir de référence pour les architectes, nous avons choisi de travailler avec les toutes dernières technologies », explique Patric De Pauw. Comme le bâtiment dispose tant de bureaux orientés sud que de locaux orientés nord, le choix s’est porté sur le système VRV IV à trois tubes de Daikin. Ce dernier permet de rafraîchir et de chauffer chaque espace séparément, en fonction des divers besoins.

 

Finition détaillée avec intégration complète de l’installation HVAC

Vu l’architecture de ce bâtiment, de faux plafonds étaient tout indiqués. Pour des raisons esthétiques, toute la tuyauterie et les différents composants devaient donc être complètement intégrés. Nulle part, vous ne verrez de grille de ventilation et aucun élément de chauffage ne dénotera dans cet intérieur épuré.

 

Comme l’espace disponible dans les plafonds était souvent limité et que l’intégration devait donc être parfaite jusque dans les moindres détails, il était essentiel de suivre le projet de près. Alfa-CT a dès lors choisi de toujours travailler avec un groupe restreint de personnes sur le chantier afin de pouvoir s’adapter dans les plus brefs délais. L’équipe a ainsi pu faire preuve d’une grande flexibilité, intervenir rapidement et veiller au bon déroulement de l’installation. Les travaux se sont déroulés de façon très fluide, surtout au vu du degré de finition, et n’ont pas pris plus de cinq mois

Immogra et Daikin: Un seul point de contact

« Le fait que Daikin soit le seul point de contact pour toute l’installation HVAC a apporté de nombreux avantages », raconte Kris Selen Project Manager chez Alfa-CT. Lieven Verstaen, Product Manager chez Daikin Belgium, complète : « Notre soutien technique efficace et notre ligne directe permanente permettent de réagir vite, d’apporter l’assistance nécessaire et de lancer l’installation rapidement. Plus de 50 collaborateurs sont à votre disposition pour vous offrir un soutien technique pendant toute la durée de l’installation. Grâce à ce suivi continu, nous voyons augmenter tant la qualité que la durée de vie de nos systèmes. »

 

De plus, d’éventuels problèmes sont ainsi remarqués en amont grâce à la surveillance précise via le système VRV Cloud. Les paramètres internes sont mesurés et dès que des tendances anormales sont enregistrées, l’entreprise d’entretien et le client final sont avertis afin de pouvoir intervenir au moment opportun. Ce modus operandi garantit ainsi une efficacité énergétique maximale, un confort optimal ainsi qu’un emploi idéal du système VRV. Pour finir, tout ceci se traduit aussi dans la durée de vie prolongée des systèmes.

En savoir plus

Autres références

  • Une solution à rendement élevé pour un immeuble résidentiel

    Ce projet résidentiel, réalisé dans le cadre d’une rénovation d’un immeuble résidentiel, avait pour principal objectif le rendement énergétique.
  • ACTION

    Le coût a constitué un argument de poids dans le choix des systèmes de CVCA pour la chaîne de magasins discount Action, qui était à la recherche d'un fournisseur de CVCA en mesure non seulement de proposer une conception de CVCA et un support technique, mais également d'assurer une coordination locale dans chaque pays d'implantation de la société.
  • ACTION

    Fier de sa philosophie, le magasin de l'entreprise ACTION à Cloppenburg en Allemagne exhibe un design minimaliste et une éthique environnementale fort appréciée de ses consommateurs. Ces caractéristiques sont complétées par une climatisation confortable qui crée une ambiance parfaite.
  • Allocation de réfrigérant régénéré du groupe Action

    Action intensifie son partenariat avec Daikin pour ce projet novateur : la récupération et la réutilisation du réfrigérant en service dans ses magasins rénovés.
  • Schoeller Allibert

    Dans le zoning industriel Ravenshout situé à Beringen dans la province de Limbourg, le fabricant de palettes en plastique, bacs et caisses-palettes, Schoeller Allibert, a récemment installé ses activités dans de nouveaux bureaux attenants au hall de production de l’entreprise. Un système de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVC) durable et cohérent a pu voir le jour en combinant différentes solutions sur mesure du portfolio de Daikin.
  • Solution Daikin complète pour un garage BMW moderne

    BMW et Daikin, deux marques renommées qui font la part belle au confort, à l’écoresponsabilité et à la qualité de l’expérience. À Erembodegem, près d’Alost, l’imposant garage BMW Meerschman a ouvert ses portes à la mi-avril. L’infrastructure moderne du bâtiment, signé Willy Naessens Industribouw, attire immédiatement le regard : il est non seulement esthétique, mais aussi écologique et adapté à l’avenir.
  • C&A

    Désireux de rénover l’ensemble de son système CVCA, le magasin C&A était à la recherche d'une solution économique et performante offrant un grand confort toute l’année.
  • Cha No Ma

    La purification de l'air avec la technologie avancée Streamer complète les systèmes au R-32 sans danger pour l'environnement, pour créer une expérience de café confortable et saine.
  • Une solution de groupes d’eau glacée pour un complexe d’immeubles de bureaux

    Daikin a récemment fourni ses solutions de groupes d’eau glacée pour un projet d’immeubles de bureaux à Cracovie, en Pologne.
  • Groupes d’eau glacée avec réfrigérant R-32 à Heinzinger electronic

    L’entreprise a choisi un groupe d'eau glacée à refroidissement par air de Daikin avec un compresseur scroll (d’une puissance de 200 kW), qui utilise pour la première fois le réfrigérant R-32 respectueux de l’environnement et se caractérise par son comportement optimal et son haut rendement énergétique.
  • Hôtel de centre-ville

    Optimisation du confort dans un hôtel du centre de Londres via un remplacement des groupes d’eau glacée
  • Fourniture d'un système CVCA complet pour une usine de transformation alimentaire

    Daikin a récemment fourni un système CVCA complet pour répondre aux besoins de refroidissement d'une usine de transformation alimentaire en Hongrie. L'utilisateur final opère dans l’activité des compléments alimentaires et produit des compléments à base de plantes, notamment des protéines véganes.
  • Conversion d'un système R-22 ancien

    Conversion d'un système R-22 ancien en un système VRV 5 série S au réfrigérant R32
  • Rafraîchissement et chauffage pour les petits bâtiments résidentiels

    Les pompes à chaleur Daikin BLUEVOLUTION ont été installées dans un certain nombre de projets résidentiels, notamment un projet récent à Porto, au Portugal.
  • Concept de refroidissement pour Engelbert Strauss CI Factory

    Vu les dimensions gigantesques du site Engelbert Strauss CI Factory, il était important de garder la tête froide.
  • Agence de paris Coral

    Découvrez comment nos cassettes autonettoyantes à soufflage circulaire ont réussi à augmenter de 50 % les économies d’énergie dans les agences de paris Coral.
  • Hôtel Courtyard Paris

    The Courtyard conversion marks a successful collaboration between forward- looking urban regeneration and Daikin’s flexible, future-proof VRV heat recovery technology.
  • Crédit Agricole

    Surnommée « la banque verte » en raison de ses liens historiques avec le monde agricole, le Crédit Agricole était à la recherche d’une solution écoénergétique et à faible maintenance pour équiper l’une de ses agences en centre-ville.
  • Crystal Tower

    En vue d’optimiser le rendement énergétique du bâtiment Crystal Tower, nous avons décidé de combiner la puissance des systèmes VRV à refroidissement par air, des systèmes VRV à refroidissement par eau et des refroidisseurs pour constituer une solution de régulation climatique tout en un.
  • Système de climatisation personnalisé pour un centre commercial

    En savoir plus sur la solution complète Daikin pour le centre commercial Intro Bergheim et ses 22 boutiques, au centre de Bergheim, près de Cologne
  • Daikin Emura, solution design pour le résidentiel

    Jetons un coup d'œil sur cet appartement du centre de Milan, la célèbre capitale italienne du design et de la mode. Avez-vous remarqué la nouvelle unité Daikin Emura blanche au mur ? C'est une élégante conception qui s'intègre parfaitement à l'intérieur.
  • Salle d'exposition Desco

    Le système Daikin « plug and play » pour unités de toit offre une solution de climatisation durable pendant toute l’année pour la salle d’exposition du client
  • Efficacité énergétique

    Daikin a récemment fourni un groupe d’eau glacée monovis à Inverter utilisant un réfrigérant HFO à une importante société pharmaceutique pour l'un de ses sites de production à Vienne, en Autriche.
  • L'officine Familia de Ben-Ahin: confort climatique garanti

    Le groupe EPC-Familia possède plus de 100 pharmacies en Belgique, dont celle de Ben-Ahin qui s’est installée récemment et de manière stratégique entre le centre de Huy et le nouveau zoning industriel de la ville. Le véritable défi de ce projet de rénovation a été d’installer les solutions de climatisation dans un bâtiment ancien dont l’espace technique nécessaire n’était pas prévu dans la structure initiale du lieu.
  • Extension du programme L∞P de Daikin aux refroidisseurs

    Daikin Applied Europe a récemment étendu le programme L∞P de Daikin aux refroidisseurs. Ce faisant, Daikin est le seul fabricant à promouvoir activement et à fournir des unités avec des réfrigérants récupérés, pour une large gamme de produits, des unités de compresseurs à vis et scroll aux machines à compresseurs centrifuges.
  • Rendement énergétique élevé pour un rafraîchissement de confort au Moyen-Orient

    Daikin a récemment fourni des groupes d’eau glacée pour un hôtel quatre étoiles au Moyen-Orient, dans la ville de Riyad en Arabie saoudite, qui recherchait un rafraîchissement de confort.
  • Cimenterie Holcim

    La cimenterie Holcim recourt à une technologie de pointe pour réaliser ses ambitieux objectifs en matière d'environnement et d'efficacité énergétique.
  • Propriété résidentielle avec bureau personnel

    Construire une nouvelle résidence avec une solution de conditionnement de l'air à 360°
  • Hôtel St. Annen

    Situé dans une rue résidentielle tranquille du centre d’Hambourg, l’hôtel St. Annen crée une atmosphère chaleureuse et conviviale pour accueillir les visiteurs dans un cadre moderne.
  • Hôtels Santos • Las Arenas

    La solution Daikin de remplacer les unités extérieures par des VRV était idéale dans ce cas de mise à niveau qui visait à réduire la consommation énergétique tout en maintenant le fonctionnement de l’hôtel.
  • La perle architecturale d'Immogra

    Lors de la construction de son nouveau siège, le promoteur immobilier Immogra a mis l’accent a été sur la qualité des matériaux utilisés et sur son apparence.
  • Le R-32 perd-il vraiment de son importance dans le monde des réfrigérants ?

    Les pompes à chaleur BLUEVOLUTION de Daikin intègrent des kits de systèmes solaires à vidange autonome dans les projets résidentiels de petite taille, de façon à permettre l'utilisation de l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire.
  • JBC

    Dans sa recherche permanente d'optimisation des coûts d'exploitation, JBC a réalisé un essai sur site avec Daikin pour évaluer les gains générés par la technologie VRT (Température Variable du Réfrigérant).
  • K-Way

    Lorsque la marque de vêtements haut de gamme K-Way a décidé d'ouvrir une nouvelle boutique à Covent Garden, au cœur de Londres, nous avons collaboré avec l’entrepreneur D1 national Royale pour élaborer et installer une solution écoénergétique parfaitement adaptée aux lieux.
  • Complexe L1 DOT Pologne

    Daikin fait équipe avec des concepteurs de bâtiments pour maximiser le classement BREEAM* de ses pompes à chaleur commerciales
  • Restaurant Leon

    L’entrepreneur spécialisé en génie électrique et mécanique Synecore a installé son premier système de CVCA « invisible », un VRV IV série i de Daikin, dans le restaurant Leon, au centre de Londres, pour s’adapter aux contraintes d’espace restreint et atteindre une efficacité maximale en matière de régulation climatique.
  • Au coeur de la ville de Liège

    Le Liège Office Centre est un vaste projet immobilier lancé en 2017 à l’intersection entre la place des Guillemins et la rue des Guillemins à Liège. Daikin est fier d’être le partenaire des installations HVAC, pour son plus grand projet dans le domaine VRV en Wallonie.
  • Augmentation de l'efficacité des hôpitaux

    Daikin a récemment participé à un important projet impliquant des hôpitaux à Istanbul, en Turquie. Ce projet gouvernemental vise à améliorer l'efficacité énergétique des hôpitaux via un remplacement des groupes d'eau glacée et d'autres composants du système de CVCA qui fournissent à ces bâtiments le refroidissement ou le chauffage nécessaire.
  • Satisfaction des besoins frigorifiques d'un hôpital et maintien d'une basse puissance absorbée

    Daikin a récemment fourni des groupes d'eau glacée à l'un des plus grands hôpitaux privés du Qatar. Cet hôpital aux célèbres affiliations internationales a pour mission d'offrir des soins patient optimum via un recours à des services sophistiqués inégalés.
  • Propriété Merlin

    Intégré dans un centre commercial de Madrid, cet immeuble de bureaux a été mis à niveau avec une solution plus efficace, tout en maîtrisant les coûts d'investissement.
  • Banque Nagelmackers

    Daikin a lancé en début d'année un concept unique en son genre, le VRV-i, c'est-à-dire une pompe à chaleur VRV à refroidissement par air qui peut être entièrement intégrée à un immeuble. Ce concept est la solution idéale pour les petites applications commerciales, comme les banques et les commerces situés en centre-ville, où l'installation d'une unité extérieure peut souvent s'avérer très problématique.
  • Fresh Warehousing

    Fresh Warehousing opte pour un système de réfrigération écologique signé Daikin
  • Naturkost Brinkman

    Le détaillant organique spécialisé Naturkost Brinkman utilise la réfrigération pour vente au détail Daikin pour l'obtention d'une meilleure efficacité énergétique et d'un confort supérieur dans son magasin.
  • Nouvel immeuble de bureaux pour la société de rénovation d’hôtels TKS à Borken

    Chauffage, rafraîchissement et ventilation par Daikin pour la société de rénovation d’hôtels TKS à Borken
  • Rénovation de bureaux à Madrid, Espagne

    Le système VRV 5 série S de Daikin a offert la solution idéale pour le projet de rénovation d’une villa mitoyenne à Madrid
  • Perial Asset Management

  • Hôtel Pomme d'Or

    La climatisation est devenue la norme dans la plupart des hôtels neufs et rénovés. Les systèmes modernes gardent les clients au frais en été et assurent un chauffage éco-énergétique pendant les périodes hivernales. Les pompes à chaleur Daikin utilisent, pour ce faire, de l'énergie renouvelable, ce qui permet aux hôtels de réduire leurs coûts d'exploitation. L'esthétique intérieure en bénéficie également.
  • Hôtel Santos Porta Fira

    Le Santos Group, société en charge de la construction du Porta Fira, a fait de Daikin un partenaire de confiance pour doter le bâtiment d’un système de régulation climatique exclusif, écoénergétique et fiable.
  • Hôtel The Post

    En tant que spécialistes de la régulation climatique, nous avons choisi d’équiper l’hôtel The Post, à Gand, avec notre système VRV, car il combine technologie écoénergétique et capacité à offrir un confort accru.
  • The Post Hotel

    Le prestigieux hôtel-boutique « 1898 The Post » de Gand opte pour le concept VRV exclusif de Daikin. L'intégration parfaite d'un confort contemporain dans un cadre historique
  • Hôtel The Post

    En tant que spécialistes de la régulation climatique, nous avons choisi d’équiper l’hôtel The Post, à Gand, avec notre système VRV, car il combine technologie écoénergétique et capacité à offrir un confort accru.
  • Prezzemolo & Vitale - Palermo

    Un système Daikin constitué d’unités Zeas et VRV a été installé dans le nouveau magasin Prezzemolo & Vitale, situé dans le centre historique de Palerme.
  • Génération d'un rafraîchissement et d'un chauffage pour les petits bâtiments résidentiels

    Les pompes à chaleur BLUEVOLUTION de Daikin intègrent des kits de systèmes solaires à vidange autonome dans les projets résidentiels de petite taille, de façon à permettre l'utilisation de l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire.
  • Génération d'un refroidissement pour un fabricant industriel de composants automobiles

    Daikin a récemment fourni une unité groupe d'eau glacée monovis à refroidissement par air et commandé par Inverter de la série TZ pour satisfaire les besoins d'une installation industrielle près de Lisbonne, au Portugal. Le site fabrique des freins et d'autres composants pour l'industrie automobile.
  • Samrya 44

    Le Samrya 44 compte 44 étages de suites de luxe élégamment conçues en conformité avec les normes de construction et de CVCA les plus rigoureuses.
  • Solutions AHU de Daikin pour un projet CVC intéressant

    Daikin a récemment fourni ses solutions AHU pour un projet CVC intéressant, réalisé à Lanheses, au Portugal.
  • Étude de cas: caisson insonorisant à Flassy

    L’efficacité acoustique du nouveau caisson insonorisant de Daikin, conçu pour les unités extérieures Sky Air et VRV5, a été confirmée par des essais sur site réalisés sur une installation résidentielle en Bourgogne, en France. Ils démontrent que le caisson permet une réduction du niveau sonore conforme, voire supérieure, aux valeurs obtenues en chambre d’essai en usine.
  • Sportisimo

    Pour ce projet, nous avons choisi d’installer un système extérieur raccordé à plusieurs unités intérieures et de ventilation stratégiquement positionnées dans le magasin.
  • The Bloomsbury Hotel

    Le choix du système VRVIII à récupération d’énergie de Daikin s’appuie sur sa consommation d’énergie remarquablement basse et les grandes économies qu’elle fait réaliser par rapport à des systèmes similaires.
  • Nivaxis - The Gate, une formule business tout confort

    Le centre de services "The Gate" propose des services aux entreprises industrielles et semi-industrielles présentes dans le parc d'activités avec ses postes de travail « all-in », ses salles de réunion et ses espaces de rencontre. Le confort maximal pour le client est au cœur de ce service. La solution de traitement de l'air Daikin en est un élément important.
  • Torre Serenissima

    Équipée d’un système quelque peu périmé fonctionnant avec du réfrigérant R-22, Torre Serenissima avait besoin d'une modernisation complète pour améliorer son rendement énergétique et son confort.
  • Centre de formation de Belgique

    Daikin a cherché une solution CVCA éco-énergétique évolutive pour son nouveau centre de formation situé à Gand.
  • Histoire d'une réussite au Turkménistan

    Daikin a récemment fourni sa solution CVC complète à un complexe polyvalent qui sera le plus grand centre commercial et de divertissements à Asgabat, la capitale du Turkménistan.
  • Hôtel Van der Valk

    Du hall de réception aux chambres en passant par la cuisine, chaque espace de l’hôtel Van der Valk a ses propres besoins climatiques. Notre objectif était de proposer un système intégré répondant aux besoins de chacun de ces espaces tout en ayant un impact environnemental total réduit.
  • Hotel Van der Valk

    Chaque zone de l’hôtel est associée à des besoins spécifiques, mais elles nécessitent toutes une solution optimale. Les halls d’entrée présentent des défis spécifiques, les chambres d’hôtel sont un second« chez soi » pour les clients et les restaurants et les salles de réunion nécessitent des solutions flexibles.
  • Hôtel Van der Valk

    Du hall de réception aux chambres en passant par la cuisine, chaque espace de l’hôtel Van der Valk a ses propres besoins climatiques. Notre objectif était de proposer un système intégré répondant aux besoins de chacun de ces espaces tout en ayant un impact environnemental total réduit.
  • Chocolaterie Vandenbulcke

    En début d’année, le coup d’envoi d’une série de travaux a été donné dans les ateliers du chocolatier Vandenbulcke. L’entreprise a fait appel à l’expertise de Daikin pour ses installations de refroidissement et de chauffage dans le nouveau et l’ancien hall de production.
  • VDS-Food

    VDS-Food, grossiste en denrées alimentaires et produits pour l’Horeca a ouvert fin 2015 un nouveau Cash & Carry dans le zoning industriel de Wavre Nord. Le bâtiment, une nouvelle construction, a été entièrement réalisé sur mesure. L’entreprise a accordé une attention toute particulière à une utilisation optimale et rationnelle de l’énergie. Pour l’installation de refroidissement, elle a décidé de faire appel à l’expertise et aux technologies innovantes de Daikin.
  • Immeuble de bureaux Velocity

    La durabilité au cœur de la conception de l’immeuble Velocity. Chaque élément de la conception a été soigneusement pris en compte pour obtenir le classement « B » EPC et « Excellent » BREEAM.
  • Arsenal de Venise

    Un système novateur de régulation climatique tire profit de l’énergie naturelle de la lagune de Venise pour garantir des niveaux élevés de confort et d’efficacité énergétique tout en préservant un bâtiment industriel historique au cœur de Venise.
  • Centre d’affaires VMD

    Un système VRV IV assure l’ensemble du chauffage et du refroidissement de la Tour B VMD, un immeuble de bureaux de 25 étages situé à Zagreb, et lui permet d’atteindre des niveaux optimaux d’efficacité tout en réduisant la consommation d’énergie.
  • La pompe à chaleur VRV contribue à la réduction de l’empreinte carbone

    Le nouveau complexe commercial Arteparc situé dans le parc technologique Inovallée de Meylan, à Grenoble, symbolise la collaboration entre promoteurs et fabricants d’équipements pour créer de nouvelles constructions à faibles émissions de carbone qui répondent aux plus hautes normes du développement durable.​
  • Piscine intérieure chauffée par un système de récupération de chaleur

    La climatisation à récupération de chaleur Daikin à la pointe de la technologie permet de réaliser des économies d'énergie considérables et de chauffer l’eau de la piscine de l’hôtel.
  • Que faut-il prendre en compte lors de la sélection d'une pompe à chaleur pour un bâtiment résidentiel ?

    Que faut-il prendre en compte lors de la sélection d'une pompe à chaleur pour un bâtiment résidentiel ?
  • Zome

    Les centres d’activité de ZOME sont des espaces modernes et flexibles qui offrent une expérience personnalisée aux clients.
  • Tour Caleido, Madrid

    La tour Caleido, également appelée la Cinquième tour, se trouve dans le quartier d'affaires de Paseo de la Castellana à Madrid.
  • Fournir à un hôpital une solution compacte, fiable et efficace

    Récemment, Daikin a fourni un groupe d’eau glacée pour un grand hôpital à Oman. L’hôpital a vu sa capacité augmenter avec l’ouverture d’une nouvelle aile, ce qui a nécessité d'intégrer dans le système CVCA un nouveau groupe d’eau glacée pour répondre aux besoins plus importants en termes de rafraîchissement. Pour ce projet, il fallait trouver une solution fiable dotée d’une technologie avancée, capable de répondre parfaitement aux besoins du site.
  • Las Arenas

    Quand il a fallu rénover les systèmes VRV existants pour réduire les coûts de maintenance et encore améliorer le contrôle du confort, la priorité était de choisir une solution de remplacement ayant une faible empreinte carbone.
  • Optimisation de la continuité des systèmes via les services de surveillance à distance à NPF Nuova Presso Fondal SpA

    En 2020, NPF Nuova Presso Fondal a investi dans des groupes d'eau glacée à refroidissement par air Daikin. Les unités sont utilisées pour le refroidissement et le maintien de la température de l'eau de refroidissement des moules dans les activités de moulage sous pression d'aluminium.
  • Offrir une solution de rafraîchissement pour un immeuble de bureaux aux Émirats Arabes Unis

    Récemment, Daikin a fourni quatre groupes d’eau glacée pour le siège de la police aux Émirats Arabes Unis. Les groupes d’eau glacée seront utilisés pour assurer le rafraîchissement dans l’ensemble du grand bâtiment via des unités de traitement de l’air et pour offrir un niveau de confort optimal à ses occupants.
  • Génération d'un refroidissement pour le LHC à haute luminosité au CERN

    Récemment, Daikin a fourni 8 groupes d'eau glacée à refroidissement par eau au CERN pour assurer le refroidissement du projet LHC (grand collisionneur de hadrons) à haute luminosité. Le projet LHC à haute luminosité vise à améliorer la performance du grand collisionneur de hadrons, afin de multiplier les découvertes potentielles après 2029. Le but du projet est d’augmenter la luminosité intégrée d’un facteur de 10 en dépassant la valeur de conception du LHC. Cela permettra de collecter une plus grande quantité de données et d’affiner les observations sur des phénomènes rares, car la luminosité augmentera la puissance du LHC.
  • Optimisation de la disponibilité et des économies d'énergie via un recours à la surveillance à distance à l'hôpital régional Heilig Hart

    L'hôpital régional Heilig Hart a fait l'acquisition de groupes d'eau glacée à refroidissement par air Daikin depuis 2020. Installées sur le toit du bâtiment central du complexe hospitalier, les unités assurent le rafraîchissement des locaux et le refroidissement des équipements critiques. Ces groupes d'eau glacée sont couverts par un contrat d'entretien, et un de ces systèmes bénéficie d'un contrat de garantie complète étendue.
  • Le VRV 5 décarbonise l’Université de Lincoln

    L’Université de Lincoln innove matière de gestion durable des bâtiments avec l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur VRV5 à récupération d'énergie qui fonctionne avec le R32, soulignant ainsi l’engagement de l’université pour l’amélioration de l’environnement et ses efforts importants pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone.
  • Amélioration de la QAI dans les bâtiments publics

    Dans une audacieuse initiative visant l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et de l'efficacité opérationnelle, Daikin a déployé une solution de ventilation mécanique à fonction de récupération de chaleur et équipée de filtres spécialisés.
  • Daikin améliore le conditionnement de l'air dans l'emblématique musée de Venise

    Dans une optique d'amélioration du confort et de la durabilité, Daikin, leader mondial des solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC), a récemment dévoilé une initiative pionnière dans un célèbre musée situé au cœur de Venise, en Italie. Quatre pompes à chaleur de pointe EWWQ-G ont été parfaitement intégrées pour satisfaire les différents besoins de chauffage et de rafraîchissement du musée.
  • Projet de décarbonation pour un remplacement de chaudière gaz dans l'usine d'AHT Rottenmann

    AHT Cooling Systems est un fournisseur de premier plan dans le domaine des systèmes de surgélation enfichables respectueux de l'environnement, et le partenaire idéal pour les détaillants alimentaires et les fabricants de produits alimentaires. Pour son usine de Rottenmann, Daikin a réalisé un projet de pompes à chaleur industrielles pour remplacer le chauffage par chaudière gaz et soutenir l'ambition d'AHT de réduire l'empreinte carbone de ses installations.
  • Un nouveau remplacement de groupes d'eau glacée assure l'efficacité énergétique des immeubles résidentiels

    Découvrez comment les groupes d'eau glacée Daikin EWAD-M révolutionnent le refroidissement dans le paysage résidentiel d'Abou Dabi . Avec leur efficacité énergétique et leur fiabilité hors pair, ces unités à la pointe de la technologie qui vont au-delà des besoins en termes de refroidissement marquent le début d'une nouvelle ère axée sur la durabilité et la rentabilité.
  • Hôpital de Basildon

    Le rapide remplacement des groupes d'eau glacée de l'hôpital permet de combattre les effets du changement climatique

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?

Besoin d'aide?